With incredibly long mean times between failures, low maintenance, longevity and excellent uptimes, these future-proof spark erosion machines are designed to save time and drive down unit costs while ensuring superlative accuracy and cutting efficiency.

ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C

Voici la ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C - la machine à tout faire. Cette machine polyvalente est la solution idéale pour une large gamme de tâches d'usinage. Qu'il s'agisse de micro-usinage, de composants complexes ou de projets plus importants, la 𝛼-C600𝑖C excelle dans tous ces domaines. Avec sa précision et son adaptabilité inégalées, c'est le choix parfait pour les industries telles que l'aérospatiale et l'automobile, où la polyvalence est essentielle. Découvrez le ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C, la machine polyvalente par excellence pour vos besoins d'usinage.
Maximum workpiece dimensions
1050x820x300 mm
Maximum workpiece weight
1000 kg
XY axis table travel
600x400 mm

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Précision et exactitude

Notre technologie de pointe garantit que chaque processus d'usinage donne des résultats exceptionnels. Atteindre le plus haut niveau de précision, ce qui se traduit par des produits finis de haute qualité et une réduction des déchets de matériaux.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Productivité accrue

ROBOCUT donne la priorité à l'efficacité, en réduisant les temps d'arrêt, en optimisant la vitesse d'usinage et en rationalisant les flux de travail. Avec nous, attendez-vous à une productivité accrue, à des délais plus courts et à des économies substantielles.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Fiabilité et durabilité

Conçues pour résister à un usage intensif et à des environnements industriels difficiles, nos machines sont construites pour durer. FANUC ROBOCUT garantit des performances à long terme et la tranquillité d'esprit.
Pictogram for Core switch function (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Facilité d'utilisation

FANUC ROBOCUT comprend la fonction pratique CORE STITCH, qui facilite l'usinage sans personnel. De plus, il fournit des manuels embarqués pour une référence rapide et accessible, améliorant ainsi la facilité d'utilisation.
Pictogram for Hotline Call Center (Service) in black. SVG format.

Soutien et service à la clientèle

Nos offres complètes de services et d'assistance à la clientèle comprennent des programmes de maintenance préventive, des formations approfondies, une assistance technique 24 heures sur 24 et des pièces de rechange facilement disponibles.
Pictogram for Energy management (Sustainability) in black. SVG format.

Conçu pour économiser l'énergie

Les machines ROBOCUT donnent la priorité à l'efficacité énergétique grâce à la combinaison de la gestion intelligente de l'énergie de FANUC et de composants haute performance et à faible consommation d'énergie.

Spécifications techniques

Standard
Maximum workpiece dimensions
1050x820x300 mm
Maximum workpiece weight
1000 kg
XY axis table travel
600x400 mm
Z axis travel
310 mm
UV axis travel
±100x±100 mm
Wire diameter
Ø 0.10~ Ø 0.30 mm
Maximum taper angle
±30°/ 70 mm
Optional
Extended Z-axis travel
410 mm
45° die guide
Maximum taper angle
±45°/ 70 mm
Thin wire
Wire diameter
mm

Télécharger pour plus d'informations

Découvrez la série de produits

FAKUMA 2023. Mould part production.  ROBOCUT α-400iC with CRX-20iA/L

Série ROBOCUT

Des performances de coupe et une fiabilité exceptionnelles. Découvrez notre série ROBOCUT dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT at the Austrian company Haidlmair.
Through wire EDM, Haidlmair became market world leader for beverage crates, folding crates, pallets and many other topics in the field of logistics. They are a great reference for sustainability and availability of FANUC products. They use ROBOCUTs from various series in their global production facilities, whereas the oldest one is over 30 years old.
Haidlmair

Les machines FANUC ROBOCUT sont à la base du succès d'un important fabricant de moulages par injection.

Haidlmair, un grand spécialiste du moulage par injection, a investi dans deux machines d'électroérosion à fil FANUC ROBOCUT supplémentaires, poursuivant ainsi un partenariat de plusieurs décennies et un héritage de précision.