Pharmazeutische und kosmetische Produkte
Höchsten Anforderungen gerecht werden
Wenn es um Apothekenautomatisierung, pharmazeutische und kosmetische Produktion geht, brauchen die Hersteller vor allem Produktionssysteme, die Medikamente sicher verarbeiten, ausgeben, etikettieren und verpacken können, und zwar in großen Mengen und auf modulare und flexible Weise. Automatisierungsanbieter müssen nachweisen können, dass ihre Anlagen und Lösungen jederzeit präzise arbeiten, um sicherzustellen, dass Medikamente in der richtigen Dosierung hergestellt und Rezepte mit der richtigen Menge abgefüllt werden. FANUC verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Unterstützung von Pharma- und Kosmetikherstellern beim Erreichen ihrer Produktions- und Produktivitätsziele mit speziellen Produkten und Lösungen.
- Applikationen
- Ähnliche Produkte
- Vorteile
- Fallbeispiele
Verbesserung der pharmazeutischen Produktion mit FANUC Technologien
Im Bereich der pharmazeutischen Produktion sind Präzision und Effizienz von entscheidender Bedeutung. Die fortschrittlichen Technologien von FANUC, darunter die Spritzgießmaschine ROBOSHOT, das Fräszentrum ROBODRILL und die Drahterodiermaschine ROBOCUT, erfüllen diese Anforderungen, indem sie eine unvergleichliche Genauigkeit und Produktivität gewährleisten. Unsere Automatisierungslösungen, angetrieben von FANUC Robotern, rationalisieren Prozesse in Laboren, Montagebereichen und darüber hinaus. FANUC Roboter zeichnen sich sowohl in der Verpackung als auch in der Logistik aus, erhöhen den Durchsatz und reduzieren manuelle Fehler. Mit jahrzehntelanger Erfahrung ist FANUC Ihr zuverlässiger Partner, wenn es darum geht, die pharmazeutische Produktion durch innovative Automatisierung zu verbessern.
>
Herstellung von Verpackungsmaterialien und Arzneimittelabgabevorrichtungen
Montage von Medikamentenverabreichungsgeräten
Primär-/Sekundärverpackung von Arzneimitteln
Logistikanwendungen und Organisation von Arzneimittellagern
Laborautomatisierung
Herstellung von Verpackungsmaterialien/Arzneimittelabgabevorrichtungen
Die nahtlose Herstellung und Verarbeitung von Hightech-Medizinprodukten stellt eine große Herausforderung bei der Fertigung von medizinischen Teilen dar. Ob Spritzguss, CNC-Bearbeitung, Drahterodieren, Bestücken, Sortieren oder Verpacken - mit den Produkten von FANUC lassen sich nahezu alle denkbaren Prozesse in der Medizinbranche automatisieren. Dazu gehören kostengünstige Lösungen für hochpräzise Mikroprodukte, Reinraum- und spezielle Beschichtungsanwendungen und vieles mehr. Selbstverständlich entsprechen unsere Lösungen den Hygienevorschriften und Reinraumstandards.
>
Montage von Medikamentenverabreichungsgeräten
FANUC Roboter können für die Montage von Medikamenten oder Kosmetika eingesetzt werden und bieten Präzision und Wiederholbarkeit, um die genaue Montage empfindlicher Geräte und die saubere Montage empfindlicher Geräte zu gewährleisten.
Primär-/Sekundärverpackung von Arzneimitteln.
FANUC Reinraum-Roboter sind speziell für den Einsatz in Pharma- oder Laborumgebungen konzipiert. Unsere Reinraum-Roboter sind so konstruiert, dass sie die Standardanforderungen (IP67-Norm) der anspruchsvollsten Apotheken- und Laborumgebungen erfüllen - ohne Kompromisse bei der Robotergeschwindigkeit und Wiederholgenauigkeit - und sie können bis zu Reinraum-ISO-Klasse 5 erreichen.
Logistikanwendungen und Organisation von Arzneimittellagern
Sortieren Sie Ihre Produkte für die Auslieferung mit unseren Robotern, die mit einem Bildverarbeitungssystem ausgestattet sind. Die Automatisierung von End-of-Line-Prozessen, wie z. B. das Einwickeln, Etikettieren, Verpacken und Palettieren, kann dazu beitragen, anstrengende und sich wiederholende manuelle Arbeiten zu reduzieren, die häufig bei der Herstellung von medizinischen Produkten und Geräten anfallen.
Laborautomatisierung
FANUC Roboter haben die Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern und Apotheken erheblich verbessert. Mit jahrzehntelanger Industrieerfahrung hat unser Team von Robotikexperten viele verschiedene pharmazeutische Anwendungen automatisiert. FANUC Roboter für Reinräume wurden speziell für Pharma- und Laborumgebungen entwickelt und erfüllen die strengen Anforderungen der IP67-Norm, ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit und Wiederholbarkeit einzugehen. Diese Roboter verbessern die Effizienz und Präzision in der Laborautomatisierung und gewährleisten hohe Standards für Hygiene und Zuverlässigkeit.
Unser Produktangebot
ROBOSHOT Elektrische Spritzgussmaschinen
ROBODRILL Kompakte CNC-Bearbeitungszentren
ROBOCUT Drahterodiermaschinen
FANUC Lebensmittel- und Reinraum-Roboter
SCARA-Serie
FANUC Palettierroboter
M-20-Serie
LR Mate-Serie
Highlights
FANUC Kollaborative Roboter
𝑖RVision
Simulationssoftware ROBOGUIDE
ZDT (Zero Down Time)
Medizinisches Paket
ROBOSHOT Roboter-Paket
LSR-Paket
Vorteile für Ihre Branche
Präzision und Genauigkeit
Konsistenz in der Produktion
Effiziente Produktion
Flexible Automatisierung
Verbesserte Sicherheit
Komplexe Bearbeitungsmöglichkeiten
Personalisierung und Skalierbarkeit
Verbesserte Qualitätskontrolle
Minimierte Ausfallzeiten
Kompatibilität im Reinraum
Automatisierung ist die beste Medizin auf der DEMO
Ein wichtiger Akteur in der pharmazeutischen Industrie hat seine Produktionskapazitäten mit den automatisierten Lösungen von FANUC erheblich verbessert. Durch die Integration von FANUC Robotern optimierte DEMO die Abfüll-, Verpackungs- und Etikettierprozesse, was zu einer verbesserten Effizienz, Genauigkeit und Gesamtproduktivität der Abläufe führte.
Unsere Lösungen für andere Branchen
Fabrikautomatisierungslösungen für jeden Fertigungsprozess
Industriezweige für die Automatisierung - FANUC unterstützt Sie bei der Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben.