Skip to main content
Image of two robots assembling a car at EMO 2017

Automobilindustrie

Where there’s just-in-time manufacturing, there’s FANUC!

Schlanke Fertigung für die Automobilindustrie - hohe Effizienz und Produktivität

FANUC ist ein führender Automatisierungspartner für die Automobilindustrie und bietet ein breites Spektrum an Lösungen, von Industrierobotern und CNC-Systemen bis hin zu Bohr-, Drahtschneide- und Spritzgussmaschinen. Unsere Technologie unterstützt komplexe Bearbeitungen und vielfältige Fertigungsanforderungen und steigert die Effizienz und Nachhaltigkeit. Mit den energieeffizienten Innovationen von FANUC können Automobilhersteller und -zulieferer wettbewerbsfähig und umweltfreundlich bleiben. Unsere fortschrittliche Technologie optimiert Prozesse und steigert die Produktivität und treibt den Fortschritt in Richtung einer nachhaltigen Automobilzukunft voran.

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

FANUC Fallbeispiele in der Automobilindustrie

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.
Joseph Martin

FANUC Lösungen sorgen für ein gemeinsames Gewinde beim Schraubenspezialisten

Die Umstellung von arbeitsbasierten auf automatisierte Produktionsverfahren kann manchmal entmutigend erscheinen. Doch mit dem richtigen Technologiepartner an Bord lassen sich Prozesse wie die automatisierte Bearbeitung und Montage relativ einfach realisieren und sorgen sofort für ein neues Maß an Produktivität und Zuverlässigkeit.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT Maschinen halten die Dinge einfach für SIMON

Großvolumige Kunststoffteile, dünne Wände, keine Defekte, kurze Lieferzeiten in der Automobilindustrie, hohe Anforderungen an die Energieeffizienz. Eine wachsende Zahl von Herstellern begegnet diesen Herausforderungen mit der Investition in die vollelektrischen Hochleistungs-Spritzgießmaschinen ROBOSHOT von FANUC. Zu ihnen gehört auch SIMON Plastics.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

FANUC liefert das fehlende Glied auf der ZPM

Als ZPM seine Maschinen- und Roboterauslastung erhöhen, die vertikal integrierte Fertigungsstrategie des Unternehmens unterstützen und seine Produktion genauer abbilden wollte, wandte es sich an MT-LINK𝑖 von FANUC. Mit dieser fortschrittlichen Software können Hersteller wie ZPM die Daten von ein bis 2.000 Maschinen, Robotern und SPS-Systemen überwachen und verwalten.

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic.
ALS Mechatronik

Systemintegrator findet in FANUC den perfekten Partner

Manchmal entwickelt sich eine langjährige und geschäftskritische Arbeitsbeziehung fast zufällig. In diesem Fall wurde der führende britische Systemintegrator ALS Mechatronic von seinen bisherigen Roboterlieferanten abgeworben, als ein Großkunde seine Präferenz für FANUC Roboter äußerte. Fünf Jahre später ist das Unternehmen wirklich froh über diese Situation, denn FANUC und ALS Mechatronic haben eine äußerst fruchtbare und lohnende Geschäftspartnerschaft aufgebaut, von der heute eine Vielzahl von Endkunden des Unternehmens in aller Welt profitieren.