Maschinenpflege
Optimieren Sie Ihren Be- und Entladeprozess mit FANUC Maschinenbedienungsrobotern
FANUC Roboter für die Maschinenbedienung automatisieren das Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen und steigern so die Produktivität und Präzision. Wichtige Modelle wie die M-20 Serie und die CRX Serie wurden für verschiedene Branchen entwickelt, darunter die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie die Elektronikindustrie. Diese Roboter bieten Funktionen wie intuitive Führung, hohe Zuverlässigkeit und fortschrittliche Bildverarbeitungssysteme und sind damit ideal für die Verbesserung der Effizienz und die Reduzierung von Ausfallzeiten in Fertigungsprozessen.
Lassen Sie sich inspirieren
Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren
Mensch und Technik im engen Zusammenspiel
Der Cobot CRX-10𝑖A/L von FANUC ermöglicht eine einfache und zuverlässige Produktion selbst auf engstem Raum. Er zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise aus und erhöht die Maschinenverfügbarkeit erheblich.
FANUC bietet Zukunftsvisionen auf der ZAP
Während die Bearbeitung von der Einführung eines maschinennahen Roboters stark profitieren kann, führt die Hinzunahme von 3D-Kameras eine zusätzliche Intelligenzstufe ein, die zu einer autonomen Produktion und besonderen Vorteilen für die Hersteller führt.
Automatisierung ist die beste Medizin auf der DEMO
Ein wichtiger Akteur in der pharmazeutischen Industrie hat seine Produktionskapazitäten mit den automatisierten Lösungen von FANUC erheblich verbessert. Durch die Integration von FANUC Robotern optimierte DEMO die Abfüll-, Verpackungs- und Etikettierprozesse, was zu einer verbesserten Effizienz, Genauigkeit und Gesamtproduktivität der Abläufe führte.
Ein sicherer Raum für die Bearbeitung von Implantaten
Die Maschinenbedienung (Be- und Entladen) ist eine der beliebtesten Anwendungen für Industrieroboter, da sie Arbeitskosten einsparen und den Produktionsdurchsatz erhöhen. Doch wie kann man in einem geschäftigen Industriebetrieb die Sicherheit der Mitarbeiter in unmittelbarer Nähe einer so schnellen und leistungsstarken Anlage gewährleisten? Der Einsatz der FANUC Dual Check Safety Technologie bei dem weltweit führenden Medizintechnikunternehmen Smith+Nephew zeigt die optimale Lösung.
Verwandeln Sie Ihre Industrie mit FANUC Maschinenpflege-Robotern
Automobilindustrie
Luft- und Raumfahrt
Elektronik
Medizinisch
Pharmazeutische
Kunststoffe
Elektrisch betriebene Fahrzeuge
Alle Branchen
Erfahren Sie mehr über unsere unendlichen Möglichkeiten
Unsere Lösungen für andere Anwendungen
Steigern Sie Effizienz, Präzision und Produktivität mit den Lösungen von FANUC für verschiedene Anwendungen
Von hochpräziser Robotik bis hin zu intelligenter Automatisierung bieten wir die Lösungen, die Ihre Fertigungsprozesse verbessern.