3d simulation of an Automotive Line

FANUC Industrieroboter

Entdecken Sie über 100 weltbekannte Industrieroboter und Cobots, die für eine vielseitige und zuverlässige Automatisierung entwickelt wurden und von Herstellern weltweit eingesetzt werden.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.

Finden Sie den idealen FANUC Industrieroboter für Ihre Fertigungsbedürfnisse

Von kompakten Tischrobotern bis hin zu extrem robusten Robotern, die selbst schwerste Nutzlasten handhaben können - mit 21 Serien und über 100 Spezialmodellen bieten wir das größte Angebot an Industrierobotern auf dem Markt, das jeden Bedarf, jede Anwendung oder Branche abdeckt.

Finden Sie mit Hilfe unseres Robot Finder Tools den richtigen FA...

Three FANUC employees standing

Effizienter Support und Service für alle FANUC Produkte

Wir stellen Ihre Produktivität in den Vordergrund und bieten Ihnen maßgeschneiderte Support-Lösungen für Ihre Roboterbedürfnisse. Von der vorausschauenden Wartung bis hin zur Verfügbarkeit von Ersatzteilen, solange Ihr Produkt in Betrieb ist, sorgen wir dafür, dass Ihr Betrieb während des gesamten Lebenszyklus Ihres Produkts reibungslos läuft. W...

Get Inspired

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

FANUC Robot palletising of turf rolls
Grüne Dienstleistungen

FANUC Roboter nimmt die Landwirtschaft in Angriff

Schweres Heben und körperliche Anstrengung gehören bei Green Services nun der Vergangenheit an. Das automatische Palettierungssystem mit dem FANUC Roboter sorgt heute für einen sicheren und produktiven Betrieb.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Schweres Heben für den Lkw-Bau

NTM konnte die Produktionskapazität für seine Abfallsammelfahrzeuge erhöhen, indem es sich für die Automatisierung der Nachtschicht entschied. Durch den Einsatz eines Schwerlastroboters, der bis zu zwei Tonnen heben kann und einer Lösung zum robotergestützten Schweißen kann das finnische Werk des Unternehmens nun unbemannt in der Nacht oder am W...

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Hersteller von Dunstabzugshauben nutzt die Vorteile von FANUC Robotern

Die Zusammenarbeit zwischen FANUC und dem Dunstabzugshaubenhersteller Silverline, die 2015 mit einem speziellen automatisierten Klebeprojekt begann, hat zu insgesamt 17 Robotern geführt, die in der Fabrik des Unternehmens in der Türkei arbeiten. FANUC erlebt regelmäßig diese Art von Ergebnissen, bei denen der anfängliche Sprung in die Roboterinv...

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Kosmetikhersteller erkennt die Schönheit von FANUC Automation

Erkul Cosmetics in der Türkei profitiert von einer Vielzahl von Qualitäts- und Effizienzvorteilen, die durch verschiedene leistungsstarke FANUC Automatisierungsprodukte erzielt werden. Dieses schnell wachsende Kosmetikunternehmen möchte mit Hilfe der Wettbewerbsvorteile, die FANUC Lösungen bieten, einen Maßstab für die Fertigung in seinem Sektor...

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC Roboter helfen Maskenhersteller, sich der Herausforderung zu stellen

Wenn die Produktionsnachfrage in kurzer Zeit dramatisch ansteigt, können Roboter und Automatisierung dazu beitragen, die Anforderungen viel schneller zu erfüllen, als viele denken. Allerdings hängt dieses Ergebnis stark von der Auswahl von Robotern ab, die einfach zu installieren, zu programmieren und in Betrieb zu nehmen sind.