FANUC CNCs für die Fräsbearbeitung zeichnen sich durch Hochgeschwindigkeitsverarbeitung, fortschrittliche Steuerungsalgorithmen und benutzerfreundliche Schnittstellen aus. Sie bieten außergewöhnliche Präzision und Zuverlässigkeit und sind damit ideal für komplexe Bearbeitungsaufgaben. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören die vielseitige Werkzeughandhabung, die überlegene Technologie für die Oberflächenbehandlung und die effiziente Optimierung der Werkzeugwege. Diese CNC-Steuerungen wurden entwickelt, um die Produktivität zu steigern und eine gleichbleibend hohe Qualität bei verschiedenen Fertigungsanwendungen zu gewährleisten.
FANUC ROBODRILL ist eine Serie von kompakten CNC-Fräsbearbeitungszentren, die für ihre hohe Geschwindigkeit, Präzision und Vielseitigkeit bei Fräsanwendungen bekannt sind. Sie sind für eine breite Palette von Fräsaufgaben ausgelegt und eignen sich daher sowohl für hochvolumige Produktionsumgebungen als auch für Kleinserien wie den Formen- und Werkzeugbau.
Mit den neuen FANUC Maschinen vor Ort hat EUROEDIL seine Stanzgeschwindigkeit und den Durchsatz erhöht, um den steigenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Außerdem haben sich die Genauigkeit und Präzision der Stanzwerkzeuge des Unternehmens deutlich verbessert.
Wenn es um die Automatisierung einer Fabrik geht, ist die Zuverlässigkeit der Systeme ebenso wichtig wie ihre Effizienz. Ein ausgezeichneter Wartungs- und Reparaturservice kann den Unterschied ausmachen.
Wenn es darum geht, das richtige Gleichgewicht zwischen Hochpräzision, Effizienz und Kosten zu finden, vertraut der Hersteller von Präzisionskomponenten Vedos auf die ROBODRILL Bearbeitungszentren von FANUC.
Die Entwicklung eines neuen Ansatzes für ein uraltes Verfahren wie das Drehen erfordert ein übermenschliches Maß an Kreativität und Innovation. Darüber hinaus erfordert die Umsetzung dieser neuen Maschinenvisionen und -konzepte eine extrem fortschrittliche Steuerungstechnologie. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf wussten die Werkzeugmaschinenbauer der FFG Werke genau, wohin sie sich wenden mussten, um ein CNC-System mit der notwendigen Leistungsfähigkeit zu finden, das ihr bahnbrechendes neues vertikales Drehzentrum ergänzt: FANUC.
Automatisierte CNC-Bearbeitungszellen, die aus verschiedenen Werkzeugmaschinen und Robotern bestehen, erfordern eine kluge Planung und Integration. Warum also nicht den Prozess vereinfachen, indem man sich an den weltweit bekanntesten Hersteller von CNC-Werkzeugmaschinen und Robotern wendet? FANUC. Genau das war die Strategie von RADMOT, einem großen polnischen Anbieter von Zerspanungsdienstleistungen, als er eine neue CNC-Fräszelle mit drei Bearbeitungszentren und zwei Robotern implementieren wollte, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche unbemannt laufen kann - ohne Kollisionen zwischen den Robotern.
Von hochpräziser Robotik bis hin zu intelligenter Automatisierung bieten wir die Lösungen, die Ihre Fertigungsprozesse verbessern.