Unsere Familie von 4-Achsen SCARA Robotern umfasst Modelle mit Traglasten von bis zu 20 kg und einer Reichweite von bis zu 1.100 mm. Dedizierte Modelle sind mit einer weißen Epoxidbeschichtung, IP54, lebensmittelechtem NSF-H1-Fett und rostfreien Schrauben ausgestattet, was sie zu einer idealen Wahl für Lebensmittel- und Reinraumanwendungen macht.
Wenn die Produktionsnachfrage in kurzer Zeit dramatisch ansteigt, können Roboter und Automatisierung dazu beitragen, die Anforderungen viel schneller zu erfüllen, als viele denken. Allerdings hängt dieses Ergebnis stark von der Auswahl von Robotern ab, die einfach zu installieren, zu programmieren und in Betrieb zu nehmen sind.
Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.
Vernay is globally renowned for flow control solutions, producing over a billion rubber valve components annually across Asia, the Americas, and Europe. Their critical products, used in devices like respirators and EV battery systems, must meet the highest quality standards with zero defects.