FANUC's nieuwe H-Frame positioner voor de Europese markt is ontworpen voor hoge payloads en precisie, en vereenvoudigt booglastaken die coördinatie vereisen met zes-assige robotarmen. Dankzij gesynchroniseerde bewegingen voor extra stabiliteit en een volledige integratie met FANUC-controllers, hoeven fabrikanten voor hun geautomatiseerde booglasprocessen geen beroep meer te doen op een externe leverancier voor deze essentiële uitrusting.
De robuuste H-Frame positioner met twee stations maakt het mogelijk om aan de ene zijde automatisch te lassen, terwijl aan de andere zijde onderdelen naadloos worden be- en ontladen. Het resultaat? Een continu, geautomatiseerd en reproduceerbaar lasproces dat de cyclustijden verkort, de laskwaliteit verbetert en de rendabiliteit verhoogt.
“Met deze uitbreiding bieden wij voortaan een totaaloplossing voor geautomatiseerde lasinstallaties,” zegt Robert Koopman, Chief Technical Officer bij FANUC Europe. “We leveren de H-Frame positioner, de ARC Mate-robot, de R-30iB Plus-controller, connectoren en alle overige systeemcomponenten. Eindgebruikers en systeemintegratoren hoeven daardoor geen externe positioner meer te betrekken, wat de integratie van lascellen aanzienlijk vereenvoudigt. Bovendien maken de positioners gebruik van onze bewezen motion control-technologieën met hoge prestaties en betrouwbaarheid, ondersteund door een gegarandeerde beschikbaarheid van wisselstukken gedurende de volledige levenscyclus van het product.”
De op de vloer gemonteerde H-Frame positioners hebben een centrale laskap en zijn verkrijgbaar in twee versies met een maximale payload van 1500 kg of 500 kg aan elke kant. Klanten kunnen kiezen uit een selectie van draaidiameters en opspanlengtes.
De indexeringstafel biedt gecentraliseerde FANUC standaard aansluitingen op de robot controller, wat verder bijdraagt aan een naadloze connectie met het robotsysteem. Geavanceerde softwarefuncties en gecoördineerde bewegingen zorgen voor consistente oppervlaktesnelheden om de productiviteit en integriteit van booglastoepassingen te maximaliseren.
Hoewel de H-Frame de meest gebruikte configuratie op de markt is, kunnen bepaalde toepassingen baat hebben bij andere ontwerpen. FANUC breidt zijn nieuwe gamma laspositioners daarom verder uit met extra configuraties die in 2026 worden gelanceerd: een headstock-tailstockconcept en een draaitafelontwerp, beide beschikbaar in verschillende capaciteiten en afmetingen. Deze nieuwe ontwikkelingen versterken het bestaande servo-positionerprogramma van FANUC, dat momenteel bestaat uit 1-assige holle positioners, 1-assige compacte positioners en 2-assige positioners voor extra precisie, flexibiliteit en efficiëntie bij booglasprocessen.