Farma otomasyonu, ilaç ve kozmetik üretimi söz konusu olduğunda, üreticilerin en çok ihtiyaç duyduğu şey, ilaçları yüksek hacimde, modüler ve esnek bir şekilde güvenli bir şekilde işleyebilen, dağıtabilen, etiketleyebilen ve paketleyebilen üretim sistemleridir. Otomasyon sağlayıcıları, ilaçların doğru dozda üretildiğinden ve reçetelerin doğru miktarda doldurulduğundan emin olmak için ekipmanlarının ve çözümlerinin her zaman hassas bir şekilde çalıştığını kanıtlayabilmelidir. FANUC, ilaç ve kozmetik üreticilerinin özel ürün ve çözümlerle üretim ve verimlilik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olma konusunda onlarca yıllık deneyime sahiptir.
İlaç üretiminde hassasiyet ve verimlilik çok önemlidir. FANUC'un Enjeksiyon Makinesi ROBOSHOT, Dik İşleme Merkezi ROBODRILL ve Tel Erozyon makinesi ROBOCUT gibi ileri teknolojileri, benzersiz bir hassasiyet ve üretkenlik sağlayarak bu ihtiyaçları karşılar. FANUC robotları ile desteklenen otomasyon çözümlerimiz, laboratuvarlar, montaj alanları ve daha fazlasında süreçleri kolaylaştırır. FANUC robotları, lojistik ve paketleme alanlarında üstün performans gösterir, verimi artırır ve manuel hataları azaltır. Onlarca yıllık uzmanlığıyla FANUC, yenilikçi otomasyon ile ilaç üretimini iyileştirmede güvenilir ortağınızdır.
Paketleme malzemeleri/ilaç dağıtım cihazları imalatı
İlaç dağıtım cihazlarının montajı
İlaçların Birincil/İkincil Paketleme
Lojistik uygulamaları ve ecza depolarının organizasyonu
Laboratuvar Otomasyonu
Yüksek teknolojili medikal cihazların sorunsuz bir şekilde üretilmesi ve işlenmesi, medikal parçaların imalatında önemli bir zorluk oluşturmaktadır. Enjeksiyon, CNC işleme, tel erozyondan al-bırak uygulamaları, ayırma ve paketlemeye kadar her şeyi kapsayan FANUC ürünleri, medikal endüstrisinde akla gelebilecek hemen hemen her işlemi otomatik hale getirir. Buna yüksek hassasiyetli mikro ürünler, temiz oda ve özel kaplama uygulamaları için uygun maliyetli çözümler ve çok daha fazlası dahildir. Tabii ki, çözümlerimiz hijyen yönetmeliklerine ve temiz oda standartlarına tam olarak uygundur.
FANUC robotları, ilaç dağıtım cihazlarının veya kozmetik cihazlarının montajında kullanılabilir, hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sunar, hassas cihazların doğru montajını ve temiz montajını sağlar.
FANUC temiz oda robotları, ilaç veya laboratuvar ortamlarında çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Temiz oda robotlarımız, robot hızı ve tekrarlanabilirlikten ödün vermeden, son derece zorlu eczacılık ve laboratuvar ortamlarının standart gereksinimlerini (IP67 standardı) karşılamak üzere üretilmiştir ve ISO Sınıf 5 temiz oda standardına kadar ulaşabilirler.
Görüş sistemi ile donatılmış robotlarımızla ürünlerinizi teslimat için sıralayın. Ambalajlama, etiketleme, paketleme ve paletleme gibi son aşama süreçlerini otomatikleştirmek, medikal malzeme ve cihazların üretiminde sıklıkla görülen yorucu ve tekrarlayan manuel işleri azaltmaya yardımcı olabilir.
FANUC robotları, hastanelerde ve eczanelerde çalışma koşullarını önemli ölçüde iyileştirmiştir. Onlarca yıllık sektör deneyimine sahip robotik uzmanlarından oluşan ekibimiz, birçok farklı ilaç uygulamasını otomatikleştirmiştir. FANUC temiz oda robotları, ilaç ve laboratuvar ortamları için özel olarak tasarlanmış olup, hız ve tekrarlanabilirlikten ödün vermeden sıkı IP67 standart gereksinimlerini karşılar. Bu robotlar, laboratuvar otomasyonunda verimliliği ve hassasiyeti artırarak yüksek hijyen ve güvenilirlik standartları sağlar.
İlaç endüstrisinin önemli bir oyuncusu, FANUC'un otomatik çözümleriyle üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. FANUC robotlarını entegre ederek DEMO, dolum, paketleme ve etiketleme süreçlerini optimize etti ve operasyonlarında verimlilik, doğruluk ve genel üretkenlikte artış sağladı.
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.