İnsan kolu boyutlarındaki LR Mate Robot Serisi, çeşitli endüstrilerde 14 kg'a kadar parçaların hızlı taşınması ve işlenmesi için en iyi kompakt çözümdür. LR Mate Endüstriyel Robotlar, gıda ve içecek, temiz oda ve su geçirmez versiyonlar dahil olmak üzere çeşitli modellerde mevcuttur ve her biri farklı erişim mesafelerine ve bilek hızlarına sahiptir. Bu küçük yük kapasiteli masaüstü robotlar, daha yüksek düzeyde doğruluk ve üretkenlik için robot görüş ve kuvvet algılama işlevleri dahil olmak üzere bir dizi akıllı özellik ile donatılabilir.
Kahve değirmeni gibi popüler ev aletlerinin üretiminde, üretim başarısını belirleyen bir dizi ön koşul vardır. Örneğin, yalnızca açık bir şekilde yapılandırılmış, verimli ve hedef odaklı süreçler, gerekli üretim güvenilirliği düzeylerini sağlayabilir. Pazar lideri Eugster/Frismag AG, 14 FANUC LR Mate endüstriyel robot ve FANUC ZDT (Zero Down Time) kullanmaya başladıktan sonra, bu hedefe ulaşmanın çok daha gerçekçi hale geldiğini doğrulamıştır. Bu robotlar, artık her 7 saniyede bir kahve değirmeni montajını kesintisiz ve otomatik olarak gerçekleştirmektedir.
Nexteer Automotive, BMW için gerekli olan direksiyon dişlisi bileşenlerinin üretimini otomatikleştirmek için FANUC'un dokuz adet yüksek performanslı endüstriyel robotundan yararlanıyor. Proses otomasyonu uzmanı AKE Robotics tarafından kurulan tesis, proses verimliliği ve güvenilirliğinde yeni seviyelere ulaşıyor.
Kısa sürede üretim talebi önemli ölçüde arttığında, robotlar ve otomasyon, birçok kişinin fark ettiğinden çok daha hızlı bir şekilde talepleri karşılamaya yardımcı olabilir. Ancak bu sonuç, kurulumu, programlanması ve devreye alınması kolay robotların seçimine büyük ölçüde bağlıdır.
Yeni bir üretici hızlı bir şekilde başarıya ulaştığında, fabrika otomasyonu için uygun bir ortak bulmak gerekir. En uygun tedarikçiyi seçmek, üreticinin artan müşteri talebine hızlı bir şekilde ayak uydurmasına yardımcı olurken, aynı zamanda daha yüksek verimlilik ve etkinlik seviyeleri elde etmesini sağlar.
Türkiye'deki Erkul Cosmetics, çeşitli yüksek performanslı FANUC otomasyon ürünlerinin sağladığı sayısız kalite ve verimlilik avantajından yararlanmaktadır. Hızla büyüyen bu kozmetik şirketi, FANUC çözümlerinin sağladığı rekabet avantajlarıyla desteklenerek sektöründe üretim için bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.
Tek tek madeni paraların basımından paletlere yerleştirilmiş bitmiş kutulara kadar tüm basım sürecini otomatikleştirmek kolay bir iş değildir. Ancak bu, İsviçre Federal Darphanesi Swissmint'in karşı karşıya olduğu görevdi. Bu karmaşık konsepti gerçeğe dönüştürmek için Swissmint, FANUC'un yüksek performanslı robotlarını, parçaların alınması ve yerleştirilmesi, kutuların montajı ve paletleme gibi görevlerde kullanıyor.
#