Améliorez le rendement et optimisez les temps de cycle avec l'un des robots de manutention les plus rapides de sa catégorie pour une large gamme d'applications de pick and place et de maintenance de machines. Le M-10 a une charge utile allant jusqu'à 16 kg, des vitesses d'axe et des accélérations très élevées, ce qui se traduit par des mouvements de poignet importants. Un bras mince, intégré au câble, et un support d'assemblage de poignet creux facilitent son utilisation, même dans les espaces confinés.
Un acteur clé de l'industrie pharmaceutique, a considérablement amélioré ses capacités de production grâce aux solutions d'automatisation de FANUC. En intégrant des robots FANUC, DEMO a optimisé les processus de remplissage, d'emballage et d'étiquetage, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité, la précision et la productivité globale de ses opér...
Une production non supervisée et une gestion à distance facile sont le rêve de nombreuses entreprises manufacturières. Gnutti Transfer a relevé le défi de créer une unité de production hautement automatisée avec une architecture flexible.
Nexteer Automotive profite de neuf robots industriels haute performance de FANUC pour automatiser la fabrication de composants de boîtiers de direction nécessaires à BMW. Installés par le spécialiste de l'automatisation des processus AKE Robotics, ces robots permettent à l'usine d'atteindre de nouveaux niveaux de productivité et de fiabilité.
Lorsqu'une usine installe son premier robot FANUC, les avantages offerts sont tels que d'autres robots suivent rapidement. L'un des principaux fabricants de céramiques, Apulum, en témoigne. Après l'installation de son premier robot FANUC en 2014, plusieurs autres ont depuis pris place dans le processus de finition de l'entreprise. Apulum cherche...
Les bons processus de contrôle des machines et d'automatisation des robots peuvent conduire à des augmentations majeures de l'efficacité et de la connectivité pour l'industrie 4.0, comme peut en témoigner Giuliani, spécialiste des machines de transfert pour le traitement des serrures et des clés. L'entreprise coopère avec FANUC depuis plus de 20...
La coopération entre FANUC et le fabricant de hottes aspirantes Silverline, qui a débuté par un projet spécial d'encollage automatisé en 2015, a abouti à un total de 17 robots travaillant à travers l'usine de la société en Turquie. FANUC voit régulièrement ce genre de résultats, où le fait de faire le saut initial dans l'investissement dans les ...