La configuration d'une application est rationalisée par le logiciel d'application de FANUC, qui est devenu un atout inestimable pour les intégrateurs et les utilisateurs. Les solutions logicielles comportent des menus personnalisés spécifiquement adaptés à chaque application, ce qui simplifie considérablement le processus de configuration. FANUC propose des solutions logicielles pour toute une série d'applications, notamment le soudage à l'arc, la manutention, le soudage par points, la distribution, la palettisation et la peinture.
Principaux avantages
Solutions
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Efficacité maximale
Augmentez votre productivité et votre rendement en rationalisant les flux de travail et en automatisant les tâches.
Programmation sans effort
Profitez d'une expérience de programmation fluide grâce à des outils intuitifs adaptés à votre application, ce qui permet de réduire le temps et les ressources.
Des processus fiables
Optimisez vos opérations avec notre logiciel pour des performances constantes, en minimisant les erreurs et les temps d'arrêt.
Intégration transparente
Notre logiciel s'intègre parfaitement à vos systèmes robotiques, assurant ainsi une communication fluide et la continuité du flux de travail.
Solutions
Solutions logicielles pour les applications robotiques
ArcTool
ArcTool simplifie le soudage à l'arc complexe grâce à une programmation facile et à un ensemble de fonctions puissantes pour un fonctionnement rapide et automatisé.
Outil de manutention
Améliorez votre manutention ! HandlingTool rationalise le contrôle des robots pour des opérations de prise et de dépose rapides et précises. Augmentez votre productivité grâce à une programmation facile et une intégration transparente.
𝑖La technologie RPickTool permet à la robotique d'atteindre un nouveau niveau de dextérité. En dotant les robots d'un système de vision intégré, elle leur confère une sorte de "coordination œil-main" similaire à celle des humains.
Le logiciel PaintTool vous permet de programmer et de contrôler facilement la peinture robotisée. Doté de nombreuses fonctionnalités, il simplifie les tâches de peinture complexes pour un fonctionnement efficace et automatisé.
PalletTool
PalletTool révolutionne la palettisation en combinant des fonctionnalités intelligentes pour un fonctionnement sans faille. Collaborez sans effort avec PalletPro pour une configuration rapide du système. L'interface intuitive convient aussi bien à la palettisation manuelle qu'à la palettisation par convoyeur.
SpotTool+
SpotTool+ est un logiciel facile à utiliser pour le soudage par points. Il facilite les soudures les plus complexes grâce à sa programmation intuitive et à sa rapidité d'installation.