Image of FANUC Lightweight Teach Pendant. Png.

Pendentif Teach léger

Découvrez le pendentif d'enseignement le plus léger de sa catégorie, pesant seulement 750 g. Conçu avec une ergonomie moderne, le pendentif d'enseignement léger garantit le confort lors d'une utilisation prolongée. Sa taille compacte tient parfaitement dans la main, ce qui le rend facile à manipuler. Malgré sa forme mince, il est doté d'un grand écran facile à lire et d'un panneau tactile haute performance pour une utilisation intuitive, semblable à celle d'un smartphone. L'écran tactile est réactif même avec des gants, et sa facilité d'utilisation ainsi que son temps de réponse rapide rendent la programmation efficace et sans effort.