LR Mate 10-11A Food/Clean. Image for website.

LR Mate/10-11A Food/Clean

The LR Mate/10-11A Food/Clean is a compact, versatile 6-axis robot specifically designed to meet the stringent requirements of cleanroom and food environments. Equipped with high-performance servomotors and a rigid arm structure, it delivers rapid acceleration and fast cycle times. Certified to IP67 standards for water and dust resistance, this model also complies with ISO Class 4 cleanroom specifications. Its white epoxy coating and NSF-H1 food-grade grease ensure safe and hygienic operation in sensitive production settings.
Nosnost robota
10 kg
Dosah robota
1101 mm
osy
6

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Cleanroom Ready

Meet the requirements of clean environments with a hygienic design featuring white epoxy coating, anti-rust bolts and ISO standard 4.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista na potravinářské aplikace

Vyhněte se riziku kontaminace potravinářským mazivem NSF-H1. Využijte výhod designu odolného proti omytí s bílým epoxidovým nátěrem, pomocných šroubů proti korozi a stupně krytí IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Větší propustnost

Zvyšte svou produktivitu díky výkonným servomotorům a vysoce tuhému rameni, které umožňuje dosáhnout vysokého zrychlení a rychlých časů cyklů. Využijte plynulý pohyb bez vibrací i při vysokých pracovních rychlostech.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Všestrannost pro každou situaci

Zvyšte flexibilitu a ušetřete místo na podlaze díky stropní nebo úhlové montáži.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Easy Integration

Simplify integration and reduce costs thanks to 6DI/2DO on J3 axis connector to support on-board grippers as well as integrated double x 1 solenoid valves and air lines as standard.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-50𝑖A Controller
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
10 kg
Dosah robota
1101 mm
osy
6

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Řada LR Mate

Lehký a kompaktní. Velké věci se dělají v malých baleních. Prozkoumejte naši řadu LR Mate!

Inspirujte se