Wrocław, 13 november 2024 - FANUC Polen heeft officieel haar nieuwe hoofdkantoor geopend in Wrocław. Daarmee beschikt het bedrijf over een van de meest geavanceerde technologische competentiecentra in Polen. De nieuwe vestiging, met een oppervlakte van 9.812 m², combineert kantoorruimtes met een uitgebreid servicecentrum, een lokaal spare parts magazijn, een retrofitzone, laboratoria, een moderne technologische showroom en een sterk uitgebreide FANUC Academy.
De openingsceremonie werd bijgewoond door Kenji Yamaguchi, President & CEO van FANUC CORPORATION, Marco Ghirardello, President & CEO van FANUC Europe, en Jędrzej Kowalczyk, President van de Raad van Bestuur van FANUC Poland.
Een nieuwe fase in de ontwikkeling van FANUC Polen
Het nieuwe hoofdkantoor aan de Sakury Street 2 is een antwoord op de dynamische groei van de Poolse vestiging, de toenemende behoeften van de automatiseringsmarkt en de verwachtingen van klanten en partners.
"Het evenement van vandaag is meer dan de opening van een nieuw gebouw voor ons. Het is een symbolisch nieuw begin - een mijlpaal die geheel nieuwe mogelijkheden biedt," benadrukte Jędrzej Kowalczyk, President van de Management Board van FANUC Polen.
Marco Ghirardello, President & CEO van FANUC Europe, benadrukte het groeiende belang van de Poolse markt: "FANUC Polen maakt deel uit van een sterk Europees netwerk dat de meest innovatieve technologieën en de hoogste servicekwaliteit levert. Het is onze missie om het concurrentievermogen van onze klanten te versterken en samen te bouwen aan de industrie van de toekomst."
Kenji Yamaguchi, President & CEO van FANUC CORPORATION, ging in op de stijgende vraag naar automatisering en stelde de nieuwste innovaties voor, waaronder de FANUC 500i-A CNC-besturing, de nieuwe generatie αi-D SERVO-systemen, de R-50iA robotcontroller en de uitgebreide CRX-cobotreeks, ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij actuele productie-uitdagingen.
Showroom - Een moderne ruimte ter ondersteuning van de ontwikkeling van automatisering
In het nieuwe gebouw werd een technologisch geavanceerde showroom van 808 m² ingericht, waar het volledige FANUC-portfolio wordt gepresenteerd. Het is een ruimte waar innovatie en praktijk samenkomen – voor inspiratie, testen en demonstraties van concrete digitaliseringstoepassingen.
Blikvanger is een volledig geautomatiseerde productielijn voor robotmodellen, ondersteund door AI-gestuurde logistieke systemen en geïntegreerd met een MES-systeem. De volledige opstelling draait op het FIELD system Basic Package-platform, dat maximale cybersecurity en volledige procescontrole garandeert.
Daarnaast worden toepassingen getoond die samen met partners zijn ontwikkeld en reële productieprocessen weerspiegelen: van het lassen van grote constructies en geïntegreerde bewerking “op één tafel”, tot draadvonkmachines, kunststofspuitgieten, lasertechnologie en gespecialiseerde automatiseringscellen.
“Onze technologieën maken het mogelijk om machine-efficiëntie (OEE) te monitoren, productiedoelstellingen te analyseren en de return on investment (ROI) nauwkeurig te evalueren,” aldus Kowalczyk.
Service First - Service en ondersteuning van topniveau
Zo'n 3.919 m² van de nieuwe faciliteit is gewijd aan een uitgebreid servicegebied, inclusief ruimtes voor technische ondersteuning, een lokaal onderdelenmagazijn (2.726 m²), een retrofitzone (304 m²) en laboratoria (374 m²).
Kenji Yamaguchi herinnerde de aanwezigen aan de unieke filosofie van FANUC:
"Het 'Service First'-beleid betekent levenslange technische ondersteuning voor onze producten - zelfs 20 of 30 jaar na installatie. FANUC heeft wereldwijd meer dan 280 servicepunten en ondersteunt klanten in meer dan 100 landen."
FANUC Academy - Een opleidingscentrum van de nieuwe generatie
Dankzij de nieuwe infrastructuur kon ook de opleidingscapaciteit aanzienlijk worden uitgebreid. De Academy beslaat 2.223 m² en beschikt over 18 moderne opleidingslokalen, 32 trainingunits en 10 gespecialiseerde trainers.
De FANUC Academy kan jaarlijks meer dan 1.500 specialisten opleiden, met praktijkgerichte opleidingen voor zowel beginners als gevorderden, verspreid over het volledige FANUC-productportfolio.
Een multimedia-auditorium van 195 m² maakt het geheel compleet en is ideaal voor workshops, conferenties en opendeurdagen.
Infrastructuur in lijn met wereldwijde trends
Het nieuwe gebouw combineert functionaliteit, ergonomie en duurzame architectuur. Het is uitgerust met een intelligent gebouwbeheersysteem (BMS), groene en stille zones, integratieruimtes, toegangscontrole, laadpunten voor elektrische voertuigen en kranen met hefvermogens van 25 en 16 ton.
Medewerkers en bezoekers kunnen gebruikmaken van een moderne bedrijfsrestaurant (257 m²) en negen conferentieruimtes voor uiteenlopende zakelijke doeleinden.
De vestiging bevindt zich op een terrein van 44.895 m², vlak bij de snelwegen A4 en A8 en de expresweg S5, wat een vlotte bereikbaarheid vanuit heel Polen garandeert.
Een sterke technologiepartner voor een sterke industrie
FANUC ondersteunt momenteel in Polen:
9.800 robots, 12.000 CNC-besturingen, 810 ROBODRILL-machines, 184 ROBOCUT-draadvonkmachines, 213 ROBOSHOT-spuitgietmachines en 156 lasers.
Met het nieuwe hoofdkantoor wil het bedrijf zijn klanten nog beter ondersteunen bij het opbouwen van concurrentievoordeel via automatisering.
Klaar voor de industrie van morgen
"We nodigen u uit om samen met ons vorm te geven aan een toekomst gebaseerd op innovatie en geavanceerde automatisering. Het team van FANUC Polen staat klaar om klanten in elke fase te ondersteunen - van concept over productietests tot volledige investeringsanalyses," concludeerde Jędrzej Kowalczyk.