Skip to main content
Geplaatst op 05.11.2026

FANUC lanceert een verfspuitrobot van de volgende generatie voor meer flexibiliteit, eenvoudiger onderhoud en toekomstbestendige verf- en lakprocessen

FANUC Europe heeft de P-55/15-21A geĆÆntroduceerd, het eerste model uit een nieuwe generatie spuitrobots die zijn ontworpen om fabrikanten te helpen hun flexibiliteit te vergroten, het onderhoud te vereenvoudigen en een consistente spuit- en coatingkwaliteit te realiseren bij een breed scala aan spuittoepassingen.
Image P-55/15-21A. Grey background.

De P‑55/15‑21A is ontwikkeld voor fabrikanten die zich moeten aanpassen aan veranderende productvereisten en tegelijkertijd hun operationele kosten en stilstand willen beperken. Deze robot is geschikt voor zowel de automobielindustrie als algemene industriĆ«le toepassingen.

De zesassige robot ondersteunt 0K-, 1K- en 2K-spuitsystemen, waardoor gebruikers de procestechnologie kunnen kiezen die het best aansluit bij hun toepassing, zonder beperkt te worden door een specifieke configuratie. Met een reikwijdte van 2.050 mm en een payload van 15 kg is de robot geschikt voor grote werkstukken en een breed scala aan applicators, waaronder rotary bell cup- en verstuiversystemen.

De veelzijdigheid van de P‑55/15‑21A voor uiteenlopende schilder- en coatingprocessen wordt verder versterkt door een aparte purge-behuizing. Deze bevindt zich buiten de robot en biedt een gecontroleerde omgeving voor ventielblokken en andere procescomponenten tijdens kleur- of coatingwissels. Dankzij de ATEX Zone 1-classificatie wordt voorkomen dat ontvlambare laknevels en VOC-emissies tijdens het spoelproces in contact komen met elektrische systemen.

Een belangrijk voordeel van de P‑55/15‑21A is de bijdrage aan een flexibelere opzet van lakstraten. De robot is beschikbaar in zowel een rechts- als linksgeoriĆ«nteerde uitvoering en kan aan beide zijden van een productielijn worden geĆÆnstalleerd. Dat maakt hem bijzonder geschikt voor spiegelbeeldige of symmetrische lijnopstellingen. Fabrikanten kunnen hierdoor standaardiseren op ƩƩn robotplatform, wat de engineering, het softwarebeheer en het voorraadbeheer van reserveonderdelen vereenvoudigt. Bovendien zijn vloer-, wand-, hoek- en plafondmontage mogelijk, zodat de installatie optimaal kan worden afgestemd op de beschikbare ruimte en het productieproces.

De P-55/15-21A is de eerste FANUC-verfspuitrobot die is uitgerust met de nieuwe R-50š‘–A-controller.Deze controller is ontworpen met het oog op de toekomst van industriĆ«le automatisering en biedt verbeterde cybersecurity conform de IEC 62443-norm, hogere verwerkingsprestaties en een eenvoudiger integratieproces. Dankzij de enkelvoudige kastconstructie wordt de systeemcomplexiteit verminderd, wat de installatietijd verkort en het onderhoud vereenvoudigt.Ā Om de onderhoudsbehoefte verder te beperken, is de robot uitgerust met batterijloze encoders. Hierdoor behoren routinematige batterijvervangingen tot het verleden, wat zorgt voor een maximale beschikbaarheid van de installatie en lagere onderhoudskosten.

Programmeerondersteuning wordt geboden door FANUC PaintTool, speciale applicatiesoftware die de configuratie vereenvoudigt en het aanmaken van lakbanen versnelt dankzij een uitgebreide bibliotheek met standaardfuncties.

Lakprocessen vragen vandaag om meer flexibiliteit, hogere efficiĆ«ntie en de mogelijkheid om snel in te spelen op veranderende productiebehoeften," zegt Jan Kamenicky, Head of Global & Strategic Accounts bij FANUC Europe. "De P‑55/15‑21A geeft fabrikanten de vrijheid om de laktechnologie te kiezen die het beste aansluit bij hun proces, terwijl ze profiteren van eenvoudiger onderhoud, flexibele installatiemogelijkheden en de nieuwste R-50š‘–robot controller.ā€

Na zijn Europese debuut op PaintExpo 2026 in Karlsruhe, Duitsland, is de P-55/15-21A nu beschikbaar voor fabrikanten in heel Europa.