Etasis

Lange Spanen Opsplitsen met FANUC Servo Learning Oscillation

Omdat lange spanen de werking van machines grondig verstoren, zocht ETASIS, een Turkse gereedschapsproducent naar een oplossing. De CNC van FANUC biedt de Servo Learning Oscillation functie, die het gereedschap in de snijrichting laat oscilleren, waardoor de kwaliteit behouden blijft en er minder schoongemaakt hoeft te worden. Deze oplossing is essentieel voor het robotiseren van machines en maakt spaanbrekers overbodig. ETASIS is zeer tevreden met de resultaten.
ETASIS is offering their customer the perfect solution by using FANUC’s CNC and specifically the Servo Learning Oscillation Function, which eliminates the need for chip breaker equipment resulting in significant labour savings and enhanced quality.

Belangrijkste inzichten van Taak naar Resultaat

Taak

Bij veel verspanende bewerkingen vormen lange spanen een probleem. De strepen opgerold metaal kunnen zich om het werkstuk en het snijgereedschap wikkelen en de goede werking van het bewerkingsgereedschap verstoren. ETASIS, een Turkse producent van bewerkingsmachines op maat, wil zijn klanten een oplossing bieden die het probleem van lange spanen elimineert. Deze gekrulde spanen zijn vooral problematisch bij het draaien, maar kunnen ook voorkomen bij andere bewerkingen zoals boren en frezen.

Oplossing

FANUC CNC biedt een softwaretoepassing genaamd de Servo Learning Oscillation Function. Deze functie zorgt ervoor dat het gereedschap langs de snijrichting oscilleert. Door Servo Learning Control toe te passen, wordt de oscillatie bewerkstelligd zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit of nauwkeurigheid.

Resultaat

De Servo Learning Oscillation functie verbetert de kwaliteit van het eindproduct. Er wordt aanzienlijk bespaard op arbeid doordat er geen onderdelen gereinigd hoeven te worden. Voor klanten die een robotarm willen gebruiken voor machineonderhoud, is het elimineren van het probleem van lange spanen cruciaal. De softwareoplossing van FANUC maakt spaanbrekers overbodig. ETASIS is zeer tevreden met de resultaten van deze functie.

Etasis

Thanks to FANUC’s CNC and specifically the Servo Learning Oscillation Function, the Turkish company ETASIS, eliminates the need for chip breaker equipment resulting in significant labour savings and enhanced quality.

ETASIS produceert al CNC machines sinds 1990 en ze zijn trots op het vermogen van hun team om zich aan te passen aan nieuwe technologieƫn. Al hun producten zijn van eigen ontwerp en ze maken speciale bewerkingsmachines voor verschillende industriƫle sectoren.

MEER INFORMATIE OVER Etasis

Toekomstgerichte Productie dankzij FANUC CNC bij Matrijzenspecialist

ETASIS produceert bewerkingsmachines op maat voor vele toepassingen, waaronder hoogtechnologische eindgebruikers in de auto- en luchtvaartindustrie. Lange, opgerolde spanen kunnen veel problemen veroorzaken, zoals stilstand van de transportband, oppervlakteafwerking die niet aan de normen voldoet en een kortere levensduur van de gereedschappen.

Meliha Günaltin, General Manager bij ETASIS, legt uit: "De FANUC Servo Learning Oscillation functie verhoogt de productiekwaliteit van de machines die we produceren. Bij materialen en processen met een hoge waarschijnlijkheid van spaanvorming, kan de gevormde spaan niet worden verwijderd en gaat de kwaliteit met de tijd achteruit wanneer het onderdeel met traditionele methoden wordt verwerkt."

"In massaproductiegebieden moet de gevormde spaan van het onderdeel worden verwijderd om de volgende processen soepel te laten verlopen. Dit brengt extra arbeidskosten met zich mee. Bovendien is een spaanvrij werkstuk onvermijdelijk voor klanten die een gerobotiseerd automatiseringssysteem willen implementeren, zoals het laden en ontladen van machines. In verschillende tests met de FANUC Servo Learning Oscillation toepassing hebben we de spaan van het werkstuk kunnen verwijderen."

ETASIS testimonial Image related to the ETASIS success story.
Aanvraag Referenties

Meliha Günaltin

Algemeen manager

Ms. Günaltin legt verder uit hoe ze de functie gebruiken:

"Nadat de geschikte snijcondities van het werkstuk zijn bepaald, worden de gespecificeerde condities ingevoerd in de instellingsinstructies van de toepassing Servo Learning Oscillation en wordt ervoor gezorgd dat de functie soepel werkt. We hebben R&D-studies uitgevoerd om de optimale waarden voor de spaanbreekfunctie te bepalen.

We gebruiken het ook voor boor- en freesmachines en draaibanken. De FANUC Servo Learning Oscillation toepassing maakt spaanbrekerapparatuur en extra arbeidskrachten overbodig. Het biedt ons grote voordelen op het vlak van kosten en tijd. Bovendien verlengt deze functie de levensduur van het gereedschap, wat zorgt voor een aanzienlijke kostenreductie en efficiƫntie in de productie."

FANUC CNC Servo Learning Oscillation function lets your tool oscillate along the cutting direction to break chips effectively and efficiently in turning and drilling operations - without compromising accuracy. The oscillating tool produces small chips, avoiding the entanglement of large, twisted chips

Get Inspired

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.