Zusammenbau
Rationalisieren Sie Ihren Montageprozess mit FANUC Montagerobotern
FANUC Montageroboter sind für hohe Effizienz und Präzision ausgelegt. Sie verfügen über fortschrittliche Technologie für verbesserte Leistung, einschließlich Hochgeschwindigkeitsoperationen, große Traglasten und außergewöhnliche Genauigkeit. Diese Roboter sind aus robusten Materialien gefertigt und gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in verschiedenen industriellen Umgebungen. Sie sind mit benutzerfreundlichen Schnittstellen ausgestattet und mit Peripheriegeräten kompatibel, was eine nahtlose Integration in Ihre bestehenden Systeme ermöglicht. Die Sicherheit hat Priorität und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb. Darüber hinaus bieten FANUC Roboter Flexibilität bei der Installation und eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen, von der Montage kleiner Teile bis hin zu schweren Aufgaben.
Inspiriert werden
Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren
Vollautomatische Montage von Kaffeemühlen
Bei der Herstellung von beliebten Haushaltsgeräten wie Kaffeemühlen entscheiden eine Reihe von Voraussetzungen über den Produktionserfolg. So führen nur klar strukturierte, effiziente und zielgerichtete Prozesse zu der geforderten Produktionssicherheit. Dass dies mit Automatisierung deutlich realistischer wird, beweist der Marktführer Eugster/Frismag AG mit dem Einsatz von 14 FANUC LR Mate Industrierobotern und FANUC ZDT (Zero Down Time), die eine kontinuierliche automatisierte Montage einer Kaffeemühle alle 7 Sekunden ermöglichen.
Montage-Kommissionierung mit zwei Robotern auf einer 13 Meter langen Achse
Die Automatisierung einer Produktionslinie kann flexibel und auf kleinem Raum erfolgen. Maßgeschneiderte Lösungen und Sicherheitssoftwarefunktionen sind ein Schlüsselelement für eine erfolgreiche Umsetzung.
Kosmetikhersteller erkennt die Schönheit von FANUC Automation
Erkul Cosmetics in der Türkei profitiert von einer Vielzahl von Qualitäts- und Effizienzvorteilen, die durch verschiedene leistungsstarke FANUC Automatisierungsprodukte erzielt werden. Dieses schnell wachsende Kosmetikunternehmen möchte mit Hilfe der Wettbewerbsvorteile, die FANUC Lösungen bieten, einen Maßstab für die Fertigung in seinem Sektor setzen.
Verwandeln Sie Ihre Industrie mit FANUC Montagerobotern
Automobilindustrie
Luft- und Raumfahrt
Medizin
Elektrisch betriebene Fahrzeuge
Alle Branchen
Erfahren Sie mehr über unsere unendlichen Möglichkeiten
Sechsachsiger FANUC M-3iA Delta-Roboter baut ein Gebläse zusammen
FANUC M-1iA Roboter - Schlüsselanhänger Montage
FANUC M-1iA Roboter - Elektrischer Anschluss
FANUC M-2iA/3AL Roboter baut Autobatteriezellen mit visueller Linienverfolgung zusammen
FANUC SR-3iA SCARA Roboter Akku-Baugruppe
Mobiler kollaborativer Roboter - FANUC CR-7iA/L nutzt AGV zur Bewegung zwischen Roboter-Montagest...
Unsere Lösungen für andere Anwendungen
Steigern Sie Effizienz, Präzision und Produktivität mit den Lösungen von FANUC für verschiedene Anwendungen
Von hochpräziser Robotik bis hin zu intelligenter Automatisierung bieten wir die Lösungen, die Ihre Fertigungsprozesse verbessern.