Skip to main content
grinding 
istock image
Electric wheel CNC grinding on steel structure produces colorful sparks
517997253
Metal Industry, Automobile Industry, Grind, Foundry, Photography, Metalwork, Grinding, Robot, Sheet Metal, Grinder, Color Image, Machine Part, Cutting, Working, Heat, Power, Action, Accuracy, Steel, Industry, Technology, Lighting Technique, Selective Focus, Close-up, Sparks, Fire, Laser, Workshop, Factory, Work Tool, Welding Torch, Manufacturing Equipment, Power Line, Equipment, cnc, machine tool, metal plate, High Powered, Machine, Disk, Metal, Industrial Manufacturing, Industrial Automation, Manufacturing Technology

CNC-Schleifen

Schleifen ist ein Präzisionsbearbeitungsverfahren, bei dem eine Schleifscheibe als Schneidwerkzeug verwendet wird, um Material von einem Werkstück zu entfernen. Damit lassen sich feine Oberflächen und genaue Abmessungen erzielen, insbesondere bei harten Materialien. Das Verfahren umfasst eine rotierende Schleifscheibe, die Material abträgt, um die gewünschte Form und Größe zu erreichen, und ist in der modernen Fertigung für die Herstellung von flachen, zylindrischen oder konischen Oberflächen unerlässlich.

Inspiriert werden

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success story about the successful implementation of FANUC 31i-B5 control with 5-axis simultaneous machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.
METZ

Schleifen mit hoher Präzision

Beim Schleifen kann ein zuverlässiges und leistungsstarkes Steuerungssystem den Unterschied ausmachen. Kombiniert mit einer Vernetzung des gesamten Betriebs im Stil von Industrie 4.0 können auch kleine Werkzeugspezialisten letztlich wettbewerbsfähig werden.

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Modulare Automatisierung von CNC und Roboter mit gemeinsamer Plattform

Der Hersteller von CNC-Werkzeugschleifmaschinen SCHNEEBERGER Maschinen AG entschied sich für FANUC aufgrund seines weltweiten Rufs, seiner langlebigen Produkte und seines Support-Netzwerks. FANUC lieferte eine umfassende Lösung mit CNC, Robotern und Motoren, die eine nahtlose Kommunikation ermöglicht. Der Einsatz der neuesten 31𝑖-B CNC von FANUC verbesserte die Diagnose und steigerte die Qualität des Werkzeugschleifens.

Unsere Lösungen für andere Anwendungen

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Steigern Sie Effizienz, Präzision und Produktivität mit den Lösungen von FANUC für verschiedene Anwendungen

Von hochpräziser Robotik bis hin zu intelligenter Automatisierung bieten wir die Lösungen, die Ihre Fertigungsprozesse verbessern.