Hochgeschwindigkeitsbohren und Gewindebohren
Verbessern Sie Ihre Bearbeitung mit FANUC
Hochgeschwindigkeitsbohren und -Gewindebohren bieten mehrere Vorteile. Mit fortschrittlichen Spindeln und schnellen Werkzeugwechslern sorgen diese Verfahren für schnelle Übergänge zwischen den Operationen, was zu deutlich reduzierten Zykluszeiten und erhöhtem Durchsatz führt. Dank ihrer Vielseitigkeit können sie ein breites Spektrum an Aufgaben bewältigen und sind somit ideal, um die Effizienz auf kleinem Raum zu maximieren.
Inspiriert werden
Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren
Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
Vedos erreicht Präzision mit FANUC ROBODRILL
Wenn es darum geht, das richtige Gleichgewicht zwischen Hochpräzision, Effizienz und Kosten zu finden, vertraut der Hersteller von Präzisionskomponenten Vedos auf die ROBODRILL Bearbeitungszentren von FANUC.
Zerspanung gut im Griff: ROBODRILL versechsfacht die Kapazität
Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Robotern benötigte die Grip GmbH mehr Kapazitäten für Bearbeitungszentren, um die Produktivität zu steigern und die Kosten zu senken. Die Wahl fiel auf die fortschrittlichen ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV Bearbeitungszentren von FANUC, die für ihre Schnelligkeit, Präzision, Zuverlässigkeit und Flexibilität bekannt sind, selbst bei der Fertigung von Einzelteilen. Diese Maschinen, die mit einem FANUC Roboter und einem innovativen Werkzeug- und Werkstück-Handling-System ausgestattet sind, ermöglichen die unbemannte Fertigung von Kleinserien und Einzelteilen. Mit dieser Lösung hat sich die Bearbeitungskapazität der Grip GmbH nahezu versechsfacht.
EUROEDIL profitiert von schnelleren Zerspanungsraten und höherem Durchsatz durch FANUC Maschinen
Mit den neuen FANUC Maschinen vor Ort hat EUROEDIL seine Stanzgeschwindigkeit und den Durchsatz erhöht, um den steigenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Außerdem haben sich die Genauigkeit und Präzision der Stanzwerkzeuge des Unternehmens deutlich verbessert.
Verändern Sie Ihre Branche mit FANUC ROBODRILL
Automobilindustrie
Luft- und Raumfahrt
Elektronik
Medizin
Kunststoffe
Elektrisch betriebene Fahrzeuge
Alle Branchen
Unsere Lösungen für andere Anwendungen
Steigern Sie Effizienz, Präzision und Produktivität mit den Lösungen von FANUC für verschiedene Anwendungen
Von hochpräziser Robotik bis hin zu intelligenter Automatisierung bieten wir die Lösungen, die Ihre Fertigungsprozesse verbessern.