Wir bei FANUC haben eine Leidenschaft für die Automatisierung. Die automatisierten Lösungen von FANUC tragen erheblich zur Effizienz der Fertigung bei und steigern die Produktivität, verbessern die Qualität und minimieren die Kosten. In Anbetracht der spannenden Zukunft, die der Branche bevorsteht, liegt uns auch die Ausbildung am Herzen. Aus diesem Grund haben wir das FANUC Schulungspaket zusammengestellt, das unser vertikales Bearbeitungszentrum ROBODRILL mit unserem neuesten kollaborativen Roboter CRX-10𝑖A/L kombiniert. Das Paket wurde speziell für Schüler und Studenten entwickelt und ermöglicht es ihnen, nicht nur erste Erfahrungen mit der Programmierung und Bedienung von hochmodernen Robotern, sondern auch von CNC-Maschinen zu sammeln. Der Inhalt des Pakets ist in hohem Maße relevant für moderne Fabrikanwendungen und enthält alles, was Lehrkräfte für den Unterricht benötigen.
Produkt
SCHLÜSSELVORTEILE
Schlüsselfunktion
Partner
Dokumente
Produkt
Unser Angebot
Stand-Alone 3-Achs ROBODRILL
3-Achs ROBODRILL mit CRX Cobot
Stand-Alone 5-Achs ROBODRILL
5-Achs ROBODRILL mit CRX Cobot
SCHLÜSSELVORTEILE
Vorteile für Ihr Unternehmen
Entwicklung zukunftsfähiger Qualifikationen
Das ROBODRILL IoT Ready Schulungspaket vermittelt den Schülern praktische Kenntnisse im CNC-Fräsen und in der Robotik, um sie für den Erfolg in der sich ständig weiterentwickelnden Automatisierungsbranche zu rüsten, ihre Anpassungsfähigkeit zu fördern und ihre Berufsaussichten zu verbessern.
Relevanz für die reale Welt
Dieses Paket bietet praktische Erfahrungen durch vorgefertigte NC-Programme, Materialien und Werkzeuge, die es den Studenten ermöglichen, die Lücke zwischen Theorie und Praxis zu schließen, und sie darauf vorbereiten, sich in modernen Fertigungsanwendungen auszuzeichnen.
Starke Zusammenarbeit mit der Industrie
Die Partnerschaften von FANUC mit führenden Unternehmen gewährleisten eine qualitativ hochwertige Ausbildung und aktuelle Inhalte, die den Studenten Einblicke und Wissen direkt von Branchenexperten bieten und ihre Lernerfahrung bereichern.
Schlüsselfunktion
Funktionen für Ihren Erfolg
ROBODRILL Spezifikationen
Beherrschen Sie die Welt der vertikalen Bearbeitung mit der ROBODRILL, einer 3- oder 5- Achs Simultan Fräsmaschine, die in diesem Schulungspaket enthalten ist. Mit einem Verfahrweg von 500x400x330 mm (X/Y/Z) bietet diese Maschine einen großen Arbeitsbereich für Ihre Lernprojekte. Die automatische Tür und ihre zusätzlichen Funktionen ermöglichen es Ihnen, das volle Potenzial dieser vielseitigen CNC-Maschine zu erkunden.
Roboter-Spezifikation
Ein CRX-10𝑖A/L ist ebenfalls Teil des Pakets. Der 6-achsige ACHSENROBOTER verfügt über eine Traglast von 10 kg und eine Reichweite von 1418 mm. Zusätzlich gibt es die Anschlüsse an J6 für eine Kamera und eine konfigurierbare E/A.
Industrie 4.0/IoT bereit
Das Paket ist dank der 2 Ethernet-Ports IoT-fähig. Standardmäßig ist es mit Ethernet-Softwareunterstützung für den Roboterstatus und vieles mehr ausgestattet.
Dozenten Support
Maßgeschneiderte Schulungsunterlagen für Ausbilder und Schüler ermöglichen es dem Ausbilder, den Schülern praxisnah beizubringen, wie man die Maschine bedient, den Roboter steuert, Werkstücke und Werkzeuge misst, einen 5-Achsen-Tisch kalibriert und eine Roboterzelle mit einer CNC-Maschine verbindet.
PC-Simulationssoftware für Studenten
Zusätzlich erhalten Sie eine CNC GUIDE academic Version zum Fräsen und Drehen in der Classroom Version (bis zu 32 Benutzer).
Zusätzliche Merkmale
Es enthält ein NC-Programm, das speziell für die Bearbeitung Ihres definierten Werkstücks auf einer CNC-Maschine zugeschnitten ist. Das Aluminium-Rohmaterial wird mitgeliefert, ebenso wie ein Satz von 5 Schneidwerkzeugen und die dazugehörigen Werkzeughalter, um eine präzise Bearbeitung zu gewährleisten. Ein passender Schraubstock ist ebenfalls enthalten, um Ihr Werkstück während des Prozesses sicher zu halten. Für diejenigen, die den Bearbeitungszauber hautnah miterleben wollen, wird eine GoPro Hero 9 Kamera mitgeliefert.
Partner
Starke Partner an unserer Seite
Weltweit ist die Nachfrage nach Automatisierung in den letzten 10 Jahren dramatisch gestiegen. Bei FANUC sind wir sehr daran interessiert, die Ausbildung der jungen Generation zu fördern, um sie auf ihre neuen Berufe vorzubereiten. Wir verstehen die Unterstützung dieser Ausbildung auch als Teil unseres Beitrags zur weltweiten Produktionsentwicklung. Um dieses Schulungspaket mit hochwertiger Ausstattung zu realisieren, arbeitet FANUC eng mit ausgewählten Partnern zusammen, die ebenfalls die Notwendigkeit erkannt haben, einen Beitrag zur Vorbereitung junger Menschen aus aller Welt auf die Automatisierungsindustrie zu leisten.
Dokumente
Download für zusätzliche Informationen
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.