Skip to main content
Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Roboter-Filter

Finden Sie das richtige Produkt mit dem Roboter-Filter. Um Ihre Suche weiter zu verfeinern, wählen Sie eines der Kriterien aus. Aktivieren und deaktivieren Sie die Kästchen, um Ihre Suchmuster zu ändern. Klicken Sie auf die Ergebnisse, um die von Ihnen gesuchte Modellseite zu finden.

Verfeinern Sie Ihre Suche

126 Roboter – 1-28 Roboter
roboter

ARC Mate 100𝑖D

Der ARC Mate 100𝑖D ist ein Lichtbogenschweißroboter, der für kompakte Schweißzellen entwickelt wurde. Sein ausgeklügeltes, geschwungenes Design ermöglicht einen mühelosen Betrieb in engen Räumen, e...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
12 kg
Roboter Reichweite
1441 mm
roboter

ARC Mate 100𝑖D/10L

Der ARC Mate 100𝑖D/10L ist ein moderner Lichtbogenschweißroboter, der für außergewöhnliche Leistungen in kompakten Schweißzellen entwickelt wurde. Mit seinem ausgeklügelten geschwungenen Design arb...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
10 kg
Roboter Reichweite
1636 mm
roboter

ARC Mate 100𝑖D/8L

Der ARC Mate 100𝑖D/8L ist ein Lichtbogenschweißroboter, der für den Einsatz in kompakten Schweißumgebungen konzipiert wurde. Sein ausgeklügeltes, geschwungenes Design ermöglicht einen nahtlosen Bet...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
8 kg
Roboter Reichweite
2032 mm
roboter

ARC Mate 120𝑖D

Der ARC Mate 120𝑖D ist ein Lichtbogenschweißroboter, der für seine Geschwindigkeit und Genauigkeit bekannt ist. Seine schlanke Gelenkkonstruktion macht ihn ideal zum Schweißen in engen Vorrichtunge...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
25 kg
Roboter Reichweite
1831 mm
roboter

ARC Mate 120𝑖D/12L

Der ARC Mate 120𝑖D/12L ist ein Lichtbogenschweißroboter mit langem Arm, der eine größere Reichweite für größere Werkstücke gewährleistet, während hervorragende Achsgeschwindigkeiten und Präzision f...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
12 kg
Roboter Reichweite
2272 mm
roboter

ARC Mate 120𝑖D/35

Der ARC Mate 120𝑖D/35 ist ein Lichtbogenschweißroboter mit bemerkenswerter Achsgeschwindigkeit und Präzision, der eine hohe Leistung bei kompakten Abmessungen bietet. Sein schlankes, leichtes Desig...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
35 kg
Roboter Reichweite
1831 mm
roboter

ARC Mate 50𝑖D/7L

Der ARC Mate 50𝑖D/7L ist ein vielseitiger Lichtbogenschweißroboter, der das Schweißen in der Industrie erleichtern soll. Mit einer Reichweite von bis zu 911 mm und 6-Achsen-Flexibilität bietet dies...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
7 kg
Roboter Reichweite
911 mm
The FANUC CR/35F-18B is the strongest industrial collaborative robot featuring a  payload capacity of up to 50 kg.
roboter

CR-35𝑖B

Der CR-35𝑖B ist der leistungsstärkste kollaborative Roboter auf dem Markt. Mit einer maximalen Traglast von 50 kg ist er perfekt für eine Vielzahl von Schwerlastanwendungen geeignet. Mit einer Reic...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
50 kg
Roboter Reichweite
1643 mm
The FANUC CRX-10iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
roboter

CRX-10𝑖A

Mit einer Traglast von 10 kg und einer Reichweite von 1.249 mm ist der CRX-10𝑖A Collaborative Robot die perfekte Lösung für mittlere und kleine Unternehmen sowie für Automatisierungseinsteiger und ...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
10 kg
Roboter Reichweite
1249 mm
The FANUC CRX-10iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
roboter

CRX-10𝑖A Food

Der CRX-10𝑖A lebensmitteltaugliche kollaborative Roboter ist für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Der CRX-10𝑖A lebensmitteltaugliche Cobot ist mit NSF-H1 lebensmitteltauglichem F...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
10 kg
Roboter Reichweite
1249 mm
Test Description
roboter

CRX-10𝑖A/L

Der CRX-10𝑖A/L kollaborative Roboter ist mit seiner Traglast von 10 kg, seiner Reichweite von 1.418 mm und seiner einzigartigen Underflip-Bewegung die perfekte Lösung für mittlere und kleine Untern...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
10 kg
Roboter Reichweite
1418 mm
roboter

CRX-10𝑖A/L Food

Der CRX-10𝑖A/L lebensmitteltaugliche kollaborative Roboter ist für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Der CRX-10𝑖A/L lebensmitteltaugliche Cobot ist mit NSF-H1 lebensmitteltauglich...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
10 kg
Roboter Reichweite
1418 mm
roboter

CRX-10𝑖A/L Paint

Der kollaborative CRX-10𝑖A/L Paint wurde speziell für den Einsatz in der Lackier-, Pulver- und/oder Flüssiglack- und Glasfaserindustrie entwickelt. Er erfüllt strenge explosionsgeschützte Sicherhei...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
10 kg
Roboter Reichweite
1418 mm
The FANUC CRX-20iA/L is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
roboter

CRX-20𝑖A/L

Der CRX-20𝑖A/L kollaborative Roboter ist mit seiner Traglast von 20 kg, seiner Reichweite von 1.418 mm und seiner einzigartigen Underflip-Bewegung die perfekte Lösung für mittlere und kleine Untern...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
20 kg
Roboter Reichweite
1418 mm
The FANUC CRX-20iA/L-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
roboter

CRX-20𝑖A/L Food

Der CRX-20𝑖A/L lebensmitteltaugliche kollaborative Roboter ist für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Der CRX-20𝑖A/L lebensmitteltaugliche Cobot ist mit NSF-H1 lebensmitteltauglich...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
20 kg
Roboter Reichweite
1418 mm
The FANUC CRX-30iA is a lightweight collaborative robot for a wide range of applications with payloads up to 30 kg.
roboter

CRX-30𝑖A

Der CRX-30𝑖A ist der stärkste Traglastspezialist der FANUC CRX-Serie von kollaborierenden Robotern! Mit einer Traglast von 30 kg und einer Reichweite von 1756 mm eignet sich der CRX-30𝑖A perfekt fü...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
30 kg
Roboter Reichweite
1756 mm
The FANUC CRX-30iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
roboter

CRX-30𝑖A Food

Der CRX-30𝑖A/L lebensmitteltaugliche kollaborative Roboter ist für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Der CRX-30𝑖A lebensmitteltaugliche Cobot ist mit NSF-H1 lebensmitteltauglichem...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
30 kg
Roboter Reichweite
1756 mm
roboter

CRX-3𝑖A

Der kollaborative Roboter CRX-3𝑖A ist ein ultraleichter kollaborativer Roboter, der für Hersteller entwickelt wurde, die eine schnelle und flexible Automatisierung benötigen. Mit einem Gewicht von ...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
3 kg
Roboter Reichweite
692 mm
The FANUC CRX-5iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
roboter

CRX-5𝑖A

Der CRX-5𝑖A kollaborative Roboter mit einer Traglast von 5 kg und einer Reichweite von 994 mm ist die perfekte Lösung für mittlere und kleine Unternehmen sowie für Automatisierungseinsteiger und Gr...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
5 kg
Roboter Reichweite
994 mm
The FANUC CRX-5iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
roboter

CRX-5𝑖A Food

Der CRX-5𝑖A lebensmitteltaugliche kollaborative Roboter ist für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Der CRX-5𝑖A lebensmitteltaugliche Cobot ist mit NSF-H1 lebensmitteltauglichem Fet...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
5 kg
Roboter Reichweite
994 mm
The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.
roboter

DR-3𝑖B/6 STAINLESS

Der DR-3𝑖B/6 STAINLESS ist der erste Delta-Roboter aus Edelstahl von FANUC, der Kunden dabei helfen soll, die Effizienz bei der Kommissionierung und Verpackung von Produkten zu maximieren, insbeson...
Achsanzahl
4
Roboter Nutzlast
6 kg
Roboter Reichweite
1200 mm
The FANUC DR/8-16B is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.
roboter

DR-3𝑖B/8L

Der Delta-Roboter DR-3𝑖B/8L mit einer Traglast von 8 kg, einer horizontalen Reichweite von 1.600 mm, einer vertikalen Reichweite von 500 mm und einem Trägheitsmoment des Handgelenks von 0,2 kgm2 bi...
Achsanzahl
4
Roboter Nutzlast
8 kg
Roboter Reichweite
1600 mm
Image of LR Mate/7-7D (LR Mate 200iD) from a left view on a dark grey background. The FANUC LR Mate/7-7D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
roboter

LR Mate 200𝑖D

Der LR Mate 200𝑖D ist ein kompakter 6-Achsen-Roboter mit der ungefähren Größe und Reichweite eines menschlichen Arms. Er kombiniert die klassenbeste Gewichtsbelastbarkeit des Roboters mit der Stand...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
7 kg
Roboter Reichweite
717 mm
Image of LR Mate/14-9D (LR Mate 200iD/14L) from a left view on a white background. The FANUC LR Mate/14-9D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
roboter

LR Mate 200𝑖D/14L

Der LR Mate 200𝑖D/14L verfügt über ein fortschrittliches, kompaktes mechanisches Design, das neue Maßstäbe für die Traglast innerhalb der LR Mate-Serie setzt. Mit einem Gewicht von nur 27 kg und ei...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
14 kg
Roboter Reichweite
911 mm
Detail image of LR Mate/4-6D (LR Mate 200iD/4S) from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/4-6D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
roboter

LR Mate 200𝑖D/4S

Der äußerst kompakte LR Mate 200𝑖D/4S 6-Achsen-Kurzarmroboter ist für beengte Platzverhältnisse und kompakte Maschinen konzipiert. Dieses einfach zu integrierende Modell ist auch mit einer Reihe vo...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
4 kg
Roboter Reichweite
550 mm
The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
roboter

LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean

Der LR Mate 200𝑖D/7C ist ein kompakter, vielseitig einsetzbarer 6-Achsen-Roboter, der für maximale Sauberkeit ausgelegt ist und für Reinraum- und Lebensmittelumgebungen entwickelt wurde. Seine leis...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
7 kg
Roboter Reichweite
717 mm
Image of LR Mate/7-7D-5X (LR Mate 200iD/7H) from a right view. The FANUC LR Mate/7-7D-5X is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
roboter

LR Mate 200𝑖D/7H

Der LR Mate 200𝑖D/7H ist ein 5-Achsen-Roboter, der sich ideal für Hochgeschwindigkeitsaufgaben eignet und problemlos in beengte Räume passt. Dieses Modell bietet eine Reihe von Anpassungsmöglichkei...
Achsanzahl
5
Roboter Nutzlast
7 kg
Roboter Reichweite
717 mm
roboter

LR Mate 200𝑖D/7L

Der LR Mate 200𝑖D/7L ist ein vielseitiger 6-Achsen-Roboter mit der größten Reichweite der LR Mate Baureihe von 911 mm. Er wurde für vielseitige industrielle Anwendungen entwickelt und kombiniert Ko...
Achsanzahl
6
Roboter Nutzlast
7 kg
Roboter Reichweite
911 mm