Erkul Cosmetics
Kosmetikhersteller erkennt die Schönheit von FANUC Automation
Erkul Cosmetics in der Türkei profitiert von einer Vielzahl von Qualitäts- und Effizienzvorteilen, die durch verschiedene leistungsstarke FANUC Automatisierungsprodukte erzielt werden. Dieses schnell wachsende Kosmetikunternehmen möchte mit Hilfe der Wettbewerbsvorteile, die FANUC Lösungen bieten, einen Maßstab für die Fertigung in seinem Sektor setzen.
Teilen Sie
Die Kombination von vollelektrischen Spritzgießmaschinen und Robotern von FANUC sorgt für kontinuierliche Verbesserungen.
Die Zuverlässigkeit der Produkte von FANUC führt zu einer unterbrechungsfreien Produktion, niedrigen Wartungskosten und einem schnellen ROI.
Die Industrie 4.0-Technologien von FANUC bieten Fernzugriffsmöglichkeiten.
Energieeinsparungen von rund 70 %.
Inspiriert werden
Wählen Sie hier weitere Optionen
Fallbeispiele
Anwendungen
Branchen
FANUC Fallbeispiele
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.
Spritzgießen
Das Spritzgießen ist ein hocheffizienter Fertigungsprozess, der die Herstellung komplexer, hochwertiger Kunststoffteile mit Präzision und Konsistenz ermöglicht. Durch den Einsatz fortschrittlicher Automatisierung und Robotik ist diese Technologie unverzichtbar für Industriezweige, die eine Produktion in großem Maßstab benötigen, und gewährleistet kosteneffiziente Lösungen ohne Kompromisse bei der Integrität oder Leistung des Endprodukts.
Materialhandhabung
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Alle Branchen
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Lösungen für die Fabrikautomatisierung, die zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.