Image of CNC control 0i-LF Plus series.
FANUC's CNC for LASER cutting machine with high-speed LASER control

0𝑖-LF Plus

Lazer kesim verimliliğinizi artırmak için özel olarak tasarlanmış hassasiyet ve kontrol taahhüdünü deneyimleyin, yalnızca 2D lazer kesim için. FANUC 0𝑖-LF Plus'ın kalbinde, kusursuz sonuçlar sunmak için çok çeşitli lazer kesim makineleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olan sağlam performans özellikleri bulunur. İşlemleriniz karmaşık kesim, kazıma veya diğer lazer uygulamalarını içeriyor olsun, bu sistem hızlı işleme hızı ve hassasiyet ile optimum verimlilik sağlar. 𝑖HMI görselleştirme ve kanıtlanmış FANUC güvenilirliği ile optimize edilmiş lazer kesimi deneyimini yaşayın. 2D lazer kesiminizi bir üst seviyeye taşıyın
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
9 / 7
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
4/3
Maks. kontrol edilen yol
2

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for 0i-LF Plus (CNC) in black. SVG format.

Yüksek Hızlı Lazer Kontrolü

Eksen kontrolü ile kolayca senkronize edilebilen yüksek hızlı lazer kontrolü ile tanınan CNC 0𝑖 serisinin bu modelini deneyimleyin.
Pictogram for Smarter productivity (IoT) in black. SVG format.

2D Lazer Kesim Makineleri için Optimum Özellikler

7 adede kadar kontrol ekseni ve 1 osilatör ile FANUC 0𝑖-LF Plus, 2D lazer kesim makineleri için idealdir.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Uygun Maliyetli Kontrol Fonksiyonları

Sac levha lazer kesim için Gap Kontrol Fonksiyonu ve kullanımı kolay lazer kesim parametre ayarları gibi çeşitli standart kontrol fonksiyonlarından yararlanın.
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Özelleştirilebilir Özellikler

FANUC 0𝑖-LF Plus, lazer kesim makineleri için daha esnek ekran oluşturmaya olanak tanıyan FANUC Picture, C Language Executor ve Macro Executor gibi yerleşik özelleştirme seçenekleriyle birlikte gelir.
Pictogram for Product-Laser in black, svg format

2D Lazer Kesim Makineleri için 𝑖HMI Simülasyonu

Bu model, 2D lazer işlemeye özel olarak tasarlanmış olup, seçilen programın işleme yolunu ve delme konumunu grafiksel olarak gösterir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Özelleştirme için

Illustration of FOCAS library

FOCAS Kütüphanesi

CNC işlemlerinizi hızlandırın! Ethernet veya fiber optik üzerinden CNC makinenize kolayca bağlanın. İşlevleri özelleştirin, Makro Programları değiştirin ve gelişmiş CNC takımlarına sezgisel erişimin keyfini çıkarın.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Ekran Özelleştirme - FANUC PICTURE

Karmaşık görevler için operatör arayüzünü ve HMI ekranlarını sorunsuz bir şekilde kişiselleştirin. Rakipsiz özelleştirme, gelişmiş arayüzler, sorunsuz çalışma ve özel yapım kontrol panelleri, en üst düzey kullanıcı deneyimi sağlar.
Image of CNC screen. Startup tool

Kurulum Takımları - FANUC Ladder III, CNC Uygulama Geliştirme Kiti, CNC Ayar Takımı, CNC Başlatma...

Araçlarımızla endüstriyel operasyonlarınızın verimliliğini artırın. Programlamayı basitleştirin, sistemleri özelleştirin ve daha fazla üretkenlik için verimli ve doğru kurulumlar elde edin.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

En son servo teknolojisiyle otomasyonu güçlendirin. Hassasiyet, sorunsuz entegrasyon ve optimum performansı deneyimleyin. Dayanıklı, enerji verimli ve optimum çalışma için özel destek.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

FANUC Servo Sizer ile motorları ve amplifikatörleri kolaylıkla seçin. Optimum motor ve sürücü önerileri için spesifikasyonlarınızı ve çalışma koşullarınızı girin. Ücretsiz ve kullanıcı dostu.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI Termal Yer Değiştirme Telafisi

Endüstriyel makinelerde eşsiz hassasiyet ve verimlilik deneyimi yaşayın. Çözümümüz termal yer değiştirmeyi en aza indirerek tutarlı doğruluk, daha az arıza süresi ve daha yüksek verimlilik sağlar.

Ek Bilgi İçin İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Picture success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

0𝑖-MODEL F Plus Serisi

En titiz müşteriler için tasarlanan bu seri, performans, kullanım kolaylığı ve uyarlanabilirliği hiç olmadığı kadar bir araya getiriyor. 0𝑖-MODEL F Plus Serisini şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.
Dener Grup

FANUC Çözümleri Makine Üreticilerinin Uluslararası Başarıya Ulaşmasına Yardımcı Oluyor

Çoğu makine üreticisi, daha fazla pazar payı elde etmek için güvene dayalı güçlü tedarikçi ilişkileri kurmanın gerekli olduğunu bilir. Türkiye merkezli Dener Group, FANUC CNC sistemleri, iş mili motorları, servo amplifikatörleri ve güç kaynağı modüllerini kullanarak ulusal ve uluslararası takım tezgahı pazarında önemli bir oyuncu haline gelen bir örnektir.