ROBODRILL D21LiB5 detail picture.

Gelişmiş İşleme CNC'ler

5 eksenli işlemler ve daha hızlı çevrim süreleri için geliştirilmiş FANUC 30𝑖-B Plus CNC serisi ile takım tezgahlarınızı bir üst seviyeye taşıyın. FANUC'un Gelişmiş CNC Serisi 30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus, gelişmiş takım tezgahlarının işlemlerini en üst düzeye çıkarmak ve basitleştirmek için tasarlanmış birinci sınıf kontrol sistemlerimizin en yeni üyesidir. Seri 30𝑖-B Plus CNC'lerin tüm avantajlarından ve daha fazlasından yararlanın.

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for 6-axis retrofit kits (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Üstün Hassasiyet: 96 Eksene ve 24 Spindle Eksenine Kadar

96 eksen ve 24 spindle ekseni ile benzersiz hassasiyet ve verimlilik elde edin. FANUC ile işleme becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın.
Pictogram for Advanced machining (CNC) in black. SVG format.

5 Eksenli İşlemede Ustalık: Geniş Olanaklar Yelpazesi

5 eksen uzmanlığımızla çok çeşitli olanakların kapılarını açın. Daha önce hiç yaşamadığınız bir hassasiyet ve çok yönlülük deneyimi yaşayın.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Sezgisel Programlama: 𝑖HMI & MANUAL GUIDE 𝑖

Sezgisel 𝑖HMI ve MANUAL GUIDE 𝑖 ile CNC programlamayı basitleştirin. Atölyede verimliliği artırın.
Pictogram for Safety (Robot) in black. SVG format.

Önce Güvenlik: Entegre FANUC Dual Check Safety

Ödün vermeden güvenliğe öncelik verin. Entegre Dual Check Safety fonksiyonumuz güvenli operasyonlar sağlar.
Pictogram for High Accurancy (Miscellaneous) in black. SVG format.

Eşsiz Doğruluk: Dinamik Telafi İşlevleri

Dinamik telafi fonksiyonları ile eşsiz işleme hassasiyeti elde edin. Hassasiyet bizim sözümüzdür.
Pictogram for Customer Cases (Navigation)  in black. SVG format.

Özel Çözümler: Özel İhtiyaçlar için Paketler ve Kitler

Paketlerimiz ve kitlerimizle sektörünüze özel CNC çözümleri bulun. FANUC, benzersiz gereksinimleriniz için hassasiyet sunar.

Ek Bilgi için İndirin

Doğru kararlar vermenize ve FANUC ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için indirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimiz hakkındaki temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin.

İlham Alın

Başkalarının Başarısından İlham Alın

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98, FANUC Ekipmanlarının ve Hizmetlerinin Yüksek Kalitesine Güveniyor

Bir fabrikayı otomatikleştirirken, sistemlerin güvenilirliği verimlilikleri kadar önemlidir. Mükemmel bir bakım ve onarım hizmeti, büyük fark yaratabilir.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Unique Method Kft

FANUC CNC, Hayal Edilenleri Gerçeğe Dönüştürmeye Yardımcı Oluyor

Özel makine üreticileri, doğru kontrol sistemini seçmenin proje başarısı için çok önemli olduğunu söyleyecektir. Söz konusu makine, yüksek hızlarda ve ultra hassas bir şekilde eşzamanlı kontrol gerektiren birden fazla eksene sahipse, FANUC en uygun CNC çözümlerini sunar. Macaristan merkezli özel lazer kesim makinesi üreticisi Unique Method, bu gerçeği keşfeden şirketler arasında yer almaktadır.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus
FFG Werke

Çok Yetenekli FANUC CNC, Dikey Tornalamayı Yeni Zirvelere Taşıyor

Tornalama gibi eski bir işlemi yeniden geliştirmek, insanüstü yaratıcılık ve yenilikçilik gerektirir. Dahası, bu yeni makine vizyonlarını ve konseptlerini gerçeğe dönüştürmek için son derece gelişmiş kontrol teknolojisi gerekir. Bu düşünceden hareketle, takım tezgahı üreticisi FFG Werke, çığır açan yeni dikey tornalama merkezini tamamlayacak gerekli kapasite ve performansa sahip bir CNC sistemi için nereye başvuracağını çok iyi biliyordu: FANUC.