50 anni di eccellenza nell'automazione in Europa
Da 50 anni, FANUC Europe collabora con i produttori di tutta Europa per migliorare la produttività, la qualità e la competitività attraverso un'automazione affidabile. Dai sistemi CNC alla robotica, fino alle soluzioni integrate di automazione industriale, continuiamo ad aiutare i clienti a costruire gli stabilimenti del futuro.
Radicati nella tradizione. Proiettati verso il futuro.
Da cinque decenni, FANUC Europe coniuga l’eccellenza ingegneristica giapponese con una profonda conoscenza del settore manifatturiero europeo.
Quello che è iniziato nel 1976 si è trasformato in partnership durature con produttori, costruttori di macchine, integratori di sistemi e istituti di istruzione in tutta Europa.
Il nostro 50° anniversario è più di una semplice pietra miliare.
È la prova della fiducia, dell’affidabilità e dell’impegno a lungo termine che continuano a contraddistinguere FANUC ancora oggi.
Cinque decenni. Cinque principi alla base del successo dei clienti
Radicati nella tradizione. Proiettati verso il futuro
Dall’innovazione allo standard industriale
Eccellenza grazie all'affidabilità
La collaborazione al centro
50 anni di esperienza
50 anni di innovazione ed eccellenza nell'automazione industriale in Europa
1976
FANUC Europe is established
1980's
Supporting European manufacturers with CNC innovation
1990's
Expansion of robotics and factory automation
2000's
Expanding the ROBOMACHINE business across Europe
2010's
Opening the European Development Center and the European Customisation and Distribution Center
2020's
Advancing digitalisation and connected manufacturing
50 anni di fiducia conquistata con l’industria europea
Da 50 anni FANUC Europe è un partner di fiducia nel settore dell'automazione per l'industria europea, al servizio di migliaia di aziende manifatturiere con soluzioni progettate per garantire affidabilità, produttività e successo a lungo termine.
FANUC Europe in sintesi
50 anni
Presenza in tutta Europa
Base installata comprovata
Ampia rete
Assistenza a vita
Formazione e istruzione
50 anni di collaborazione con l'industria europea
Affabilita' esemplare: elettroerosione a filo FANUC di 35 anni ancora in uso quotidiano
Controllo totale con la tecnologia CNC FANUC
TAVIL and FANUC Deliver Flexible High-Speed Packaging and Palletising Solutions
Una buona presa sulle macchine: ROBODRILL aumenta di sei volte la capacità produttiva
EUROEDIL migliora la velocità di taglio e aumenta la produttività grazie alle macchine FANUC
Il cobot CRX di FANUC aumenta la flessibilità della produzione
Costruire i prossimi 50 anni del settore manifatturiero
Da 50 anni, FANUC Europe affianca i produttori con soluzioni di automazione affidabili, progettate per garantire prestazioni a lungo termine.
Mentre il settore manifatturiero continua a evolversi, manteniamo il nostro impegno ad aiutare i nostri clienti ad affrontare il cambiamento: dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale a ambienti di produzione più flessibili e sostenibili.
Insieme ai nostri clienti e partner, continuiamo a costruire il futuro.
PRONTI A FARE UN PASSO VERSO IL FUTURO?
Costruiamo insieme il futuro!