Guidare la produzione sostenibile. Insieme
- IL NOSTRO APPROCCIO
- MARCHIO DI SOSTENIBILITÀ
- I nostri obiettivi principali
- Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
- REGISTRI
- RAPPORTI
- Il nostro approccio
Il nostro approccio globale
Mentre il progetto e la produzione dei prodotti sono guidati dalla nostra sede centrale in Giappone, FANUC Europe promuove la sostenibilità consolidando i dati regionali per un reporting globale trasparente e promuovendo i principi dell'eco-design. Attraverso le intuizioni del mercato e il supporto allo sviluppo dei prodotti, contribuiamo a garantire che le soluzioni FANUC siano efficienti dal punto di vista energetico, riciclabili e conformi agli standard europei.
Marchio di sostenibilità FANUC
Questo marchio, che combina una "foglia d'albero" e un simbolo "infinito", rappresenta l'impegno aziendale di FANUC verso pratiche commerciali responsabili e sostenibili. È un simbolo della nostra visione a lungo termine e del nostro approccio strategico per affrontare le sfide ambientali e sociali attraverso l'innovazione tecnologica. Le prestazioni ambientali sono supportate da certificazioni e valutazioni esterne verificate in modo indipendente, tra cui gli standard ISO, la divulgazione CDP e la valutazione EcoVadis.
100% di attenzione alla neutralità del carbonio entro il 2050
Un impegno chiaro, una visione globale. FANUC Europe mira a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050, guidando ogni decisione che prendiamo in Europa e allineando le nostre azioni locali alla nostra strategia di sostenibilità mondiale.
-10% Consumo di elettricità entro il 2030
Meno energia, più efficienza. Ci impegniamo a ridurre il consumo di elettricità del 10% entro il 2030, migliorando le prestazioni energetiche in tutte le operazioni europee e mantenendo i più alti standard di affidabilita'.
"Filosofia "0 difetti
La filosofia "zero difetti" di FANUC garantisce che ogni prodotto sia costruito secondo i più alti standard di qualità, riducendo al minimo i guasti e i difetti nelle linee di produzione dei clienti. Questo approccio riduce in modo significativo gli sprechi di materiale e gli scarti, contribuendo a una produzione più sostenibile ed efficiente dal punto di vista delle risorse.
30% di risparmio energetico grazie all'automazione intelligente
Progettato per l'efficienza. Costruite per le prestazioni. Le soluzioni FANUC riducono il consumo energetico, le emissioni di CO₂ e favoriscono la produzione avanzata in tutti i settori industriali.
20% di forza lavoro femminile: Guidare il cambiamento
In FANUC siamo impegnati a migliorare l'equilibrio di genere come parte del nostro contributo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). Attualmente, le donne rappresentano circa il 20% della nostra forza lavoro; una cifra che puntiamo a far crescere attraverso iniziative di assunzione e sviluppo inclusive.
19 Centri accademici FANUC in Europa
Costruire talenti per il futuro. Attraverso FANUC Academy e le partnership con scuole, università e centri di formazione, forniamo formazione certificata in automazione, robotica e tecnologie CNC a studenti, dipendenti e persone in cerca di lavoro in tutta Europa.
FANUC Europe Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)
Sotto-obiettivi: 3.8 & 3.9
Sotto-obiettivi: 4.3 & 4.4
Obiettivi secondari: 5.5 & 5c
Sotto-obiettivi: 6.2, 6.3, 6.4 & 6.6
Sotto-obiettivi: 7.2, 7.3
Sotto-obiettivi: 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 & 8.8
Sotto-obiettivi: 9.4 & 9.5
Obiettivo secondario: 10,2
Sotto-obiettivi: 12.2, 12.4, 12.5 & 12.6
Sotto-obiettivi: 13.2 & 13.3
Sotto-obiettivi: 15.1, 15.5, 15.9
Sotto-obiettivi: 17.16
Il nostro curriculum in materia di sostenibilità
Valutazione di sostenibilità EcoVadis
Valutazione del clima CDP
Valutazione MSCI ESG
Rapporti di sostenibilità
Imparate a conoscere le pratiche eco-compatibili di FANUC. Consultate i nostri rapporti di sostenibilità qui.