I robot FANUC per la manutenzione delle macchine automatizzano il carico e lo scarico delle macchine utensili, migliorando la produttività e la precisione. Modelli chiave come la serie M-20 e la serie CRX sono progettati per diversi settori automobilistici, aerospaziali ed elettronici. Questi robot offrono caratteristiche quali guida intuitiva, elevata affidabilita' e sistemi di visione avanzati, che li rendono ideali per migliorare l'efficienza e ridurre i tempi di fermo nei processi produttivi.
Mentre la lavorazione può trarre grandi benefici dall'adozione di un robot che si occupa della macchina, l'aggiunta di telecamere 3D introduce un ulteriore livello di intelligenza che porta alla produzione autonoma e a particolari vantaggi per le macchine.
Un'azienda chiave dell'industria farmaceutica ha migliorato significativamente le proprie capacità produttive grazie alle soluzioni di automazione FANUC. Con l'integrazione dei robot FANUC, DEMO ha ottimizzato i processi di riempimento, confezionamento ed etichettatura, con conseguente aumento dell'efficienza, dell'accuratezza e della produttività complessiva delle operazioni.

Dalla robotica di alta precisione all'automazione intelligente, forniamo le soluzioni per elevare i vostri processi produttivi.