Machine tending with FANUC Robot. FANUC CRX Robot loading/unloading FANUC Robodrill machining center.

Trova ROBODRILL

Cerca il prodotto giusto con"trova ROBODRILL". Per affinare ulteriormente la ricerca, selezionare uno dei criteri. Seleziona e deseleziona le caselle per modificare i modelli di ricerca. Fare clic sui risultati per trovare la pagina del modello che si sta cercando.

Affina la ricerca

0 ROBODRILL – 0-0 ROBODRILL
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D28M𝑖B5 ADV Plus

Per le operazioni di alta precisione su un ingombro ridotto, questa soluzione è la scelta migliore. Con la possibilità di bloccare in modo sicuro più pezzi in base alle loro dimensioni, questo modello a corsa media è una soluzione di lavorazione eccezionale. In particolare, include un sistema di cambio utensili automatico (ATC) a 28 utensili all'avanguardia, per un'efficienza e una versatilità ancora maggiori.
Carico massimo tavola
400 kg
Dimensioni tavola
650x400 mm
Corsa X/Y/Z
500/400/400 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 Plus

Per chi cerca una precisione eccezionale in un ingombro ridotto, è arrivata la soluzione ideale. ROBODRILL è una soluzione di lavorazione di altissimo livello, al servizio di settori come l'orologeria, la gioielleria, le scienze biologiche, l'elettronica e molti altri.
Carico massimo tavola
200 kg
Dimensioni tavola
630x330 mm
Corsa X/Y/Z
300/ 300 (+100)/ 330 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 ADV Plus

Certamente! Ecco alcune opzioni per tradurre il testo con il |9999999998|tu|9999999998| e renderlo più diretto e coinvolgente: Opzione 1 (Più diretta e incisiva) Quando si tratta di eseguire operazioni ad alta precisione in uno spazio di lavoro limitato, non cercare oltre: questa è la soluzione perfetta per te. È una soluzione di lavorazione eccezionale, pensata per settori come l'orologeria, la gioielleria, le scienze della vita, l'elettronica e molto altro.
Carico massimo tavola
200 kg
Dimensioni tavola
630x330 mm
Corsa X/Y/Z
300/300(+100)/400 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 ADV Plus

Il modello ROBODRILL di punta della nostra gamma ti offre una flessibilità di lavorazione senza pari, coprendo un ampio spettro di attività. La sua lunga corsa sull'asse X la rende particolarmente adatta alla lavorazione di componenti di dimensioni eccessive, trasformandola in un'opzione privilegiata per i settori automobilistico e aerospaziale.
Carico massimo tavola
400 kg
Dimensioni tavola
850x410 mm
Corsa X/Y/Z
700/400/400 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus

Questo modello di ROBODRILL offre un'adattabilità ottimale a un ampio spettro di lavorazioni. Dotato di un'ampia gamma di opzioni di serraggio, eccelle nella lavorazione di componenti di grandi dimensioni, risultando perfetto per settori automobilistici e aerospaziali.
Carico massimo tavola
300 kg
Dimensioni tavola
850x410 mm
Corsa X/Y/Z
700/400/330 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus

Con una corsa standard, queste macchine rappresentano la quintessenza del centro di lavoro verticale universale. Elevano la produttività in un'ampia gamma di operazioni di fresatura e foratura, richiedendo la massima precisione, adattabilità e affidabilità.
Carico massimo tavola
400 kg
Dimensioni tavola
650x400 mm
Corsa X/Y/Z
500/400/400 mm
The FANUC Robodrill α-D21MiB5 Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping. TEST
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus

Con la loro corsa standard, queste macchine sono l'emblema della versatilità tra i centri di lavoro verticali. Eccellono nell'aumentare la produttività in diverse attività di fresatura e foratura che richiedono i massimi livelli di precisione, flessibilità e affidabilità. Grazie alla loro ampia gamma di opzioni, possono facilmente adattarsi alle tue diverse esigenze.
Carico massimo tavola
300 kg
Dimensioni tavola
650x400 mm
Corsa X/Y/Z
500/400/330 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5 ADV Plus Y500

Per le operazioni di alta precisione su un ingombro limitato, questa soluzione è la scelta migliore. Con la possibilità di bloccare in modo sicuro più pezzi in base alle loro dimensioni, questo modello a corsa lunga è una soluzione di lavorazione eccezionale. In particolare, include un sistema di cambio utensili automatico (ATC) all'avanguardia a 28 utensili, per un'efficienza e una versatilità ancora maggiori. Settori come quello automobilistico, delle scienze biologiche, dell'elettronica e altri ancora possono trarre immensi vantaggi dalle sue capacità.
Carico massimo tavola
400 kg
Dimensioni tavola
850x500 mm
Corsa X/Y/Z
700/500/400 mm