La sicurezza alimentare è fondamentale nella manipolazione degli alimenti primari. Ecco perché FANUC ha sviluppato robot e cobot per uso alimentare, progettati meticolosamente con grasso per uso alimentare, finiture specializzate e caratteristiche adatte a queste applicazioni critiche. I robot FANUC per uso alimentare sono progettati per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza alimentare e sopportare lavaggi frequenti e rigorosi, massimizzando la velocità e la versatilità nella lavorazione primaria degli alimenti. Con una gamma di sbracci da 550 mm a 1853 mm e modelli con grado di protezione IP67 e IP69K, offriamo la soluzione perfetta per mantenere i più alti standard di sicurezza ed efficienza alimentare.
I robot FANUC per camere bianche sono progettati specificamente per operare in ambienti con requisiti rigorosi. Sono progettati per mantenere velocità e ripetibilità eccezionali senza compromessi. Caratterizzati da un progetto sottile e completamente incapsulato, i robot FANUC per camere bianche offrono un'elevata flessibilità, migliorando la loro versatilità in varie applicazioni automatizzate all'interno di celle compatte. Con una classe di pulizia ISO 5, questi robot garantiscono un'affidabilita' significativamente superiore rispetto alle operazioni manuali, rendendoli indispensabili per mantenere i piu' alti standard di pulizia ed efficienza.