The FANUC SR-6iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

SR-6𝑖A/hrana/čisto

Oblika robota SR-6𝑖A/C je posebej zasnovana za uporabo v čistih prostorih in živilski industriji ter izpolnjuje standarde ISO razreda 5. Opremljen je z belim epoksidnim premazom in mazivom, primernim za živila. Je odlična izbira za manipulacijo, pobiranje in postavljanje ter embalažo, pri katerih je potrebna nosilnost do 6 kg. Tako kot drugi modeli iz ponudbe FANUC SCARA zagotavlja hitrost in natančnost v celotnem 360-stopinjskem območju. Lahko oblikovanje podstavka in integracija storitev povečujejo njegovo kompaktnost, kar znatno zmanjšuje motnje v okoliški opremi. Ta robot je optimalna izbira za industrije, ki zahtevajo strogo čistočo in natančnost v svojih avtomatiziranih procesih.
Nosilnost robota
6 kg
Doseg robota
650 mm
osi
4
Prenos podatkovnega lista

Hitri roboti SCARA za večjo prepustnost

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravljen za čiste prostore

Izpolnite zahteve čistih okolij s higienskim oblikovanjem z belim epoksidnim premazom, nerjavečimi vijaki in standardom ISO 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist za aplikacije z živili

Izogibajte se nevarnosti kontaminacije z mazivom za živila NSF-H1. Izkoristite prednosti na pranje odporne oblike z belim epoksidnim premazom, pomožnimi vijaki proti rji in stopnjo zaščite IP54.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Za povečanje prepustnosti

Z inovativno pogonsko tehnologijo FANUC povečajte svojo prepustnost ter izkoristite izjemno kratke čase ciklov in visoko ponovljivost.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitivno programiranje

Standardni spletni vmesnik omogoča enostavno in intuitivno programiranje robota s tabličnim ali namiznim računalnikom s programsko opremo 𝑖RProgrammer podjetja FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Hitrejši čas zagona

Enostavna obnovitev napak je zagotovljena s stikalom za sprostitev zavore na robotu.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Izboljšano usmerjanje kablov

Zmanjšajte območje motenj in olajšajte čiščenje s kabli na dnu, ki so na voljo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
6 kg
Doseg robota
650 mm
osi
4
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in za povečanje izkoriščenosti izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Serija SCARA

Povečajte hitrost in natančnost. Raziščite našo serijo SCARA zdaj!

Navdihnite se