The FANUC M-10/12-14D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-10𝑖D/12 Alimente

Robotul alimentar M-10𝑖D/12 este proiectat pentru a satisface cerințele riguroase ale industriei alimentare. Cu capacități de mare viteză și încărcare mare, designul său subțire și ușor sporește productivitatea. Echipat cu lubrifiant de uz alimentar NSF-H1, șuruburi anti-rugină și flanșă din oțel inoxidabil, acesta asigură o igienă optimă și rezistență la coroziune. Având o acoperire epoxidică albă și protecție IP65 a corpului, acesta protejează împotriva expunerii la praf și lichide. Completat cu capace J1/J2/J3 și tratament anti-rugină, acest robot oferă protecție completă pentru a respecta standardele industriale stricte.
Sarcina utilă robot
12 kg
Raza de acțiune robot
1441 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist în aplicații alimentare

Evitați riscul de contaminare cu vaselină de uz alimentar NSF-H1. Beneficiați de un design rezistent la spălare cu o acoperire epoxidică albă, șuruburi de asistență anti-rugină și clasificare IP65.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Integrare ușoară și durată de viață optimizată a cablului

Simplificați integrarea și protejați-vă cablurile cu un pachet de furtunuri complet integrat și un design de gestionare a cablurilor, care direcționează cablurile prin brațul gol, articulația și corpul robotului.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Productivitate ridicată

Reduceți durata ciclului și creșteți productivitatea cu un braț gol extrem de rigid și tehnologie avansată de servo pentru o accelerație sporită.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate maximă

Profitați de acest model robotic versatil cu opțiuni de montare pe tavan, pe podea și în unghi, făcându-l perfect pentru spațiile restrânse unde flexibilitatea este esențială.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
12 kg
Raza de acțiune robot
1441 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Seria M-10

Standardul industrial pentru roboții mai mici - subțire, rapid și versatil. Explorați seria M-10 acum!

Inspirați-vă