Skip to main content
LR Mate 200iD assembling parts with the FS-15iA Force Sensor

Sensore di forza

Diamo ai robot FANUC la possibilità di sentire! I sensori di forza FANUC danno ai vostri robot un tocco simile a quello umano, misurando la forza e la coppia in sei dimensioni. Questa tecnologia migliora l'automazione consentendo alla robotica di svolgere compiti precedentemente riservati ai maestri artigiani. Funzionando in un sistema ad anello chiuso, utilizza i dati dei sensori montati sul polso per guidare con precisione i movimenti della robotica e mantenere livelli di forza costanti. Con sensori disponibili in quattro dimensioni per robot a 6 assi fino a 250 kg, i nostri robot possono automatizzare attività complesse come l'assemblaggio, la contornatura e la pulitura in una vasta gamma di settori industriali. Integrati direttamente nel sistema robotico, aumentano la velocità di lavorazione, migliorando la produttività, la qualità e l'efficacia dei costi, in particolare per le attività che richiedono precisione e finezza.

Scarica le informazioni aggiuntive

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuo prodotti FANUC.