Il pacchetto robotico per la macchina per stampaggio a iniezione ROBOSHOT consente di installare i robot FANUC in pochi semplici passaggi.
I robot possono essere facilmente utilizzati per il carico e lo scarico dei pezzi, l’assemblaggio, il picking e il posizionamento. L’area di lavoro, progettata ergonomicamente, garantisce un facile accesso alla macchina. Un altro vantaggio: tutti i prodotti FANUC parlano la stessa lingua e condividono una piattaforma comune per servo e controllo – un aspetto che rende l’apprendimento e l’utilizzo estremamente semplici.
Per i processi che richiedono inserti, ROBOSHOT può essere integrata con un robot FANUC a 6 assi dotato di FANUC 𝑖RVision, frutto di 30 anni di esperienza nei sistemi di visione intelligenti.
Grazie a questa tecnologia, il robot è in grado di prelevare e posizionare gli inserti con un’incredibile precisione e ripetibilità.
Perfetta per i componenti di piccole dimensioni, questa soluzione non richiede guide o fissaggi esterni.
Vantaggi principali
Caratteristiche principali
Casi di successo
Vantaggi principali
Vantaggi per la tua azienda
Avvio più rapido e tempi di attività massimizzati
Grazie alla semplice connettività plug-and-play inclusa nel pacchetto robot sviluppato per ROBOSHOT, i tempi e la complessità di configurazione sono ridotti al minimo.
Integrazione e manutenzione senza problemi
La facile accessibilità dei robot semplifica l'interazione con la macchina e ottimizza la manutenzione.
Efficienza superiore e costi ridotti
Le operazioni di carico e scarico senza soluzione di continuità e le minime esigenze di riconvalida contribuiscono a un notevole risparmio di tempo e a un aumento dell'efficienza produttiva.
Precisione e ripetibilità ineguagliabili
Il posizionamento altamente preciso degli inserti elimina la necessità di guide meccaniche, raggiungendo una ripetibilità di +/- 0,01 mm (a seconda del modello di robotica).
Controllo qualità impeccabile
Il sistema FANUC 𝑖RVision con una singola telecamera ispeziona ogni pezzo sul nastro trasportatore, identifica automaticamente la cavità e rileva anche i più piccoli difetti, garantendo una qualità impeccabile.
Ingombro ridotto con sistemi di automazione compatti
L'automazione di FANUC ROBOSHOT si distingue per la facilità di integrazione dei robot. Questo elimina la necessità di sistemi esterni ingombranti, creando una soluzione compatta che massimizza il prezioso spazio di produzione.
Caratteristiche principali
Caratteristiche progettate per il tuo successo
Facile accessibilità alla robotica
Consente un'interazione fluida con il robot per semplificare il funzionamento e la manutenzione. Il carico e lo scarico senza soluzione di continuità ottimizza la gestione dei materiali per un flusso di produzione efficiente.
Connettività semplice e plug-and-play
Riduce al minimo la complessità della configurazione e garantisce una rapida integrazione. Questa soluzione chiavi in mano offre un sistema completo e pronto all'uso per un'implementazione semplificata.
Sistema 𝑖RVision di FANUC
Integra un potente sistema di visione per l'ispezione completa dei pezzi. La telecamera singola per cavità multiple offre una soluzione economica per le applicazioni a cavità multiple.
Rilevamento dei difetti in tempo reale
Identifica anche i difetti minori per un controllo di qualità superiore. Inoltre, l'identificazione automatica delle cavità elimina l'intervento manuale e garantisce l'accuratezza.
Casi di successo
Ispirati ai successi degli altri
Questi casi di successo illustrano come le facili capacità di automazione di ROBOSHOT abbiano trasformato diversi settori, migliorando l'efficienza, la qualità e la competitività dei nostri stimati clienti.
Cosmetici Erkul
Il produttore di cosmetici vede la bellezza dell'automazione FANUC
Erkul Cosmetics, in Turchia, beneficia di una miriade di vantaggi in termini di qualità ed efficienza offerti da diversi prodotti di automazione FANUC ad alte prestazioni. Questa azienda cosmetica in rapida crescita sta cercando di stabilire un punto di riferimento per la produzione nel suo settore, supportata dai vantaggi competitivi offerti dalle soluzioni FANUC.
Lo stampaggio a inserto, compatibile con ROBOSHOT e i nostri robot, utilizza una programmazione precisa per inserire i pezzi all'interno degli stampi, eliminando la necessità di fasi di allineamento manuale, un fattore cruciale per un'integrazione di successo.
Facile connessione con FL-NET, un bus di campo basato su Ethernet per la condivisione dei dati, con la possibilità di passare segnali di sicurezza tra i controllori. Il controllo CNC di ROBOSHOT semplifica l'integrazione, riducendo gli errori.