The FANUC Roboshot α-S300iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B

Máquinas diseñadas para sobresalir en la fabricación de automóviles, moldes técnicos, Packaging y producción de piezas de consumo, esta máquina es un testimonio de ingeniería de precisión. Con la confianza de los líderes del sector, garantiza un Rendimiento y fiabilidad sin problemas, lo que la convierte en la opción ideal para entornos de producción de gran volumen.
Tonelaje
3000 kN | 300 tonf
Distancia entre barras de sujeción, H×V
810x710 mm
Diámetro del tornillo (mm)
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Mayor versatilidad

La serie ROBOSHOT a-SiB ofrece tiempos de respuesta más rápidos, velocidades de inyección, presiones de inyección estándar mejoradas, opciones de diámetro de husillo más amplias y posibilidad de control servo de cuatro ejes.
Function to estimate the power consumption in advance

Menor consumo de energía

La tecnología servo de FANUC y la recuperación de energía reducen el consumo de energía de ROBOSHOT entre un 50 y un 70% en comparación con los sistemas hidráulicos y entre un 10 y un 15% en comparación con sus rivales. El bajo mantenimiento, el elevado tiempo de actividad y el menor número de piezas se traducen en el menor TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisión y exactitud

ROBOSHOT utiliza servoaccionamientos CNC de FANUC para un control preciso, ofreciendo la aceleración más rápida y garantizando la máxima precisión, fiabilidad y control de movimiento, posición y presión.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidad CNC a nivel mundial

Con 65 años de desarrollo, FANUC ROBOSHOT presume de ser el control CNC más fiable del mundo. Fácil de usar y con interfaces estándar, garantiza un procesamiento rápido y una calidad uniforme de las p
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Menor coste de propiedad

ROBOSHOT destaca por minimizar los costes de propiedad gracias a su bajo mantenimiento, alto tiempo de funcionamiento, menos componentes y mínimo desgaste. Despídase de las preocupaciones por los cost
Test Description

Asistencia para máquinas de por vida

Con más de 35 años de experiencia y dedicación a la precisión, FANUC garantiza una alta fiabilidad en la fabricación de productos duraderos y de alta calidad, ayudando a los clientes a conseguir operaciones eficaces.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidad

FANUC ofrece un conjunto de funciones de mantenimiento preventivo que le permitirán prolongar la vida útil de la máquina, con la consiguiente reducción de costes, maximización del tiempo de actividad

Especificaciones técnicas

Unidad de sujeción
Mecanismo de sujeción
Double toggle
Tonelaje
3000 kN | 300 tonf
Tonelaje (aumentado)
3500 kN | 350 tonf
Altura máxima y mínima del molde - Placa simple
650-300 mm
Altura máxima y mínima del molde - Placa simple (aumentada)
750-300 mm
Carrera de sujeción
600 mm
Diámetro del anillo de fijación
160 mm
Distancia entre barras de sujeción, H×V
810x710 mm
Tamaño de la platina, H×V
1130x1030 mm
Tamaño mínimo del molde, H×V
470x420 mm
Peso máximo del molde - Platina simple
2400-2400 Moving-Stationary
Carrera del eyector
200 mm
Fuerza máxima del expulsor
80 kN | 8.0 Increased tonf
Unidad de inyección
Diámetro del tornillo (mm)
40
44
48
52
56
64
68
72
Carrera de inyección (mm)
150
176
176
208
260
260
260
260
Volumen máximo de inyección (cm³)
188
268
318
442
640
836
944
1059
Fuerza de contacto de la boquilla
30 kN | 3.0 tonf
Fuerza de contacto de la boquilla (aumentada)
50 kN | 5.0 tonf
Tornillo y cilindro
Número de zonas calefactoras
3
3
3
3
4
4
4
4
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potencia total del calentador (kW)
16.5
17.9
19.7
21.2
23.9
27.2
27.2
26.6
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
240 (high duty)
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Caudal máximo de inyección (cm³)
301
364
434
509
591
772
871
977
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
300
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
14.2 | - t
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
270
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Caudal máximo de inyección (cm³)
339
410
488
573
665
868
980
1099
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
300
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
14.2 | - t

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas esenciales y a la  información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocidades de inyección rápidas, precisión y exactitud. ¡Explore ahora nuestra serie ROBOSHOT!

Inspírese

Inspírate en el éxito de los demás

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Recursos optimizados y moldeo sostenible gracias a FANUC

En la industria del Packaging alimentario, la producción debe ser rápida, fiable y limpia. No es de extrañar que Poloplast eligiera las máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT de FANUC. Además de la mejora inmediata de la eficiencia y el ahorro de energía, las avanzadas funciones de software de las máquinas permiten a la empresa supervisar y aumentar aún más la productividad, al tiempo que amplía su gama de productos biodegradables.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY en camino hacia la eficiencia con ROBOSHOT

Los clientes pueden esperar de la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica ROBOSHOT de FANUC una alta eficiencia de producción, bajos costes energéticos y bajas emisiones de ruido, junto con un gran servicio y soporte técnico.