The FANUC Roboshot α-S100iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B

Diseñada para satisfacer las demandas de empresas de conectores, fabricantes de automóviles, productores de electrónica, fabricantes de dispositivos médicos y empresas de bienes de consumo, esta máquina ofrece una versatilidad sin igual. Gracias a su capacidad para manipular caucho de silicona líquido (LSR), es la opción preferida para aplicaciones polivalentes, ya que satisface una amplia gama de necesidades de producción. Con la confianza de los líderes del sector, nuestro modelo de tamaño medio 𝛼-S100𝑖B establece el estándar de excelencia en el moldeo por inyección.
Tonelaje
1000 kN | 100 tonf
Distancia entre barras de sujeción, H×V
460x410 mm
Diámetro del tornillo (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40 mm
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Mayor versatilidad

La serie ROBOSHOT a-SiB ofrece tiempos de respuesta más rápidos, velocidades de inyección, presiones de inyección estándar mejoradas, opciones de diámetro de husillo más amplias y posibilidad de control servo de cuatro ejes.
Function to estimate the power consumption in advance

Menor consumo de energía

La tecnología servo de FANUC y la recuperación de energía reducen el consumo de energía de ROBOSHOT entre un 50 y un 70% en comparación con los sistemas hidráulicos y entre un 10 y un 15% en comparación con sus rivales. El bajo mantenimiento, el elevado tiempo de actividad y el menor número de piezas se traducen en el menor TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisión y exactitud

ROBOSHOT utiliza servoaccionamientos CNC de FANUC para un control preciso, ofreciendo la aceleración más rápida y garantizando la máxima precisión, fiabilidad y control de movimiento, posición y presión.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidad CNC a nivel mundial

Con 65 años de desarrollo, FANUC ROBOSHOT presume de ser el control CNC más fiable del mundo. Fácil de usar y con interfaces estándar, garantiza un procesamiento rápido y una calidad uniforme de las p
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Menor coste de propiedad

ROBOSHOT destaca por minimizar los costes de propiedad gracias a su bajo mantenimiento, alto tiempo de funcionamiento, menos componentes y mínimo desgaste. Despídase de las preocupaciones por los cost
Test Description

Asistencia para máquinas de por vida

Con más de 35 años de experiencia y dedicación a la precisión, FANUC garantiza una alta fiabilidad en la fabricación de productos duraderos y de alta calidad, ayudando a los clientes a conseguir opera
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidad

FANUC ofrece un conjunto de funciones de mantenimiento preventivo que le permitirán prolongar la vida útil de la máquina, con la consiguiente reducción de costes, maximización del tiempo de actividad

Especificaciones técnicas

Unidad de sujeción
Mecanismo de sujeción
5 Point double toggle
Tonelaje
1000 kN | 100 tonf
Tonelaje (aumentado)
1250 kN | 125 tonf
Altura máxima y mínima del molde - Placa simple
520-220 mm
Altura máxima y mínima del molde - Placa simple (aumentada)
620-220 mm
Altura máxima y mínima del molde - Placa doble
450-150 mm
Altura máxima y mínima del molde - Placa doble (aumentada)
550-150 mm
Carrera de sujeción
350 mm
Diámetro del anillo de fijación
125 mm
Distancia entre barras de sujeción, H×V
460x410 mm
Tamaño de la platina, H×V
660x610 mm
Tamaño mínimo del molde, H×V
265x240 mm
Peso máximo del molde - Platina simple
600-440 Móvil-Fijo
Peso máximo del molde - Doble platina
440-440 Móvil-Fijo
Carrera del eyector
100 mm
Fuerza máxima del expulsor
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Unidad de inyección
Diámetro del tornillo (mm)
22
26
28
32
36
40
Carrera de inyección (mm)
75
95
95
128
144
144
Volumen máximo de inyección (cm³)
29
50
58
103
147
181
Fuerza de contacto de la boquilla
15 kN | 1.5 tonf
Fuerza de contacto de la boquilla (aumentada)
30 kN | 3.0 tonf
Tornillo y cilindro
Número de zonas calefactoras
3
3
3
3
3
3
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potencia total del calentador (kW)
3.8
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
200
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
Caudal máximo de inyección (cm³)
76
106
123
160
203
251
Presión máxima de inyección (modo de llenado a alta presión) (MPa)
340
340
320
270
220
-
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
4.25 | ≈ 4.4 t
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
200 (high duty)
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
-
-
-
220
200
280
Caudal máximo de inyección (cm³)
-
-
-
160
203
251
Presión máxima de inyección (modo de llenado a alta presión) (MPa)
-
-
-
270
220
-
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
4.25 | ≈ 4.4 t
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
350
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
Caudal máximo de inyección (cm³)
133
185
215
281
356
439
Presión máxima de inyección (modo de llenado a alta presión) (MPa)
340
340
320
270
220
-
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
4.25 | ≈ 4.4 t
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
550
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
Caudal máximo de inyección (cm³)
209
292
338
442
-
-
Presión máxima de inyección (modo de llenado a alta presión) (MPa)
340
-
-
-
-
-
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
4.25 | ≈ 4.4 t

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a la valiosa información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocidades de inyección rápidas, precisión y exactitud. ¡Explore ahora nuestra serie ROBOSHOT!

Inspírese

Inspírate en el éxito de los demás

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Un taller de moldeo por inyección da forma a su futuro con FANUC

Existen numerosas máquinas de moldeo por inyección de plástico disponibles en el mercado, pero la mayoría de los fabricantes modernos buscan un conjunto básico de atributos clave basados en la flexibilidad, la eficiencia energética y el Rendimiento. Como resultado, el ROBOSHOT de FANUC, de gran capacidad, con su potencial de cambio rápido de herramientas y su bajo consumo de energía totalmente eléctrica, es una opción probada para cualquier fabricante de productos de plástico que busque ser más competitivo y ganar cuota de mercado. Entre los que pueden aportar su testimonio se encuentra la empresa húngara Viskiplast.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY en camino hacia la eficiencia con ROBOSHOT

Los clientes pueden esperar de la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica ROBOSHOT de FANUC una alta eficiencia de producción, bajos costes energéticos y bajas emisiones de ruido, junto con un gran servicio y soporte técnico.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Las máquinas ROBOSHOT de FANUC simplifican las cosas para SIMON

Piezas de plástico de gran volumen; paredes finas; cero defectos; plazos de entrega cortos en automoción; exigentes requisitos de eficiencia energética. Cada vez son más los fabricantes que combaten estos desafíos comunes invirtiendo en máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas y de alto rendimiento de FANUC. Entre ellos se encuentra SIMON Plastics.