M-800/60-20B. Image for website.

M-800/60-20B

The M-800/60-20B delivers exceptional path accuracy, making it the ideal solution for high-precision applications such as laser cutting, welding, and other accuracy-critical processes. Engineered for performance, it enhances the quality of your results without compromising production speed — ensuring precision and efficiency go hand in hand.
Nosnost robota
60 kg
Dosah robota
2040 mm
osy
6

Benefits for Your Business

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Vysoká přesnost

Vaše volba pro výjimečnou přesnost a precizní výkon v různých aplikacích díky tuhé a robustní konstrukci.
Pictogram for Coordinated Welding (Robot) in black. SVG format.

Absolutní přesnost polohy

Využijte absolutní přesnost polohy díky standardně dodávanému kalibračnímu podpisu FANUC 𝑖R.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Vysoký výkon

Zlepšete své vysoce přesné dráhové aplikace, jako je 3D laserové řezání, díky výjimečnému vysokému výkonu pohybu.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Bezproblémová integrace

Zjednodušte integraci a snižte náklady díky integrovaným službám, jako je standardní konfigurace 8 vstupů a 8 výstupů pro pneumatické i elektrické služby.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technical Specifications

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
60 kg
Dosah robota
2040 mm
osy
6

Download For Additional Information

Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.

Discover the Product Series

Image of M-800iA/60. EMO Hanover 2023. Application shows Laser welding of sheet metal. High res.

M-800 Series

Take your high-precision applications to new levels with the M-800 Series.

Get Inspired