zveřejněno na 29.04.2026

Přeneste. Položte. Svařujte. Nový robot FANUC CRX-3𝑖Kolaborativní robot

Společnost FANUC rozšiřuje řadu CRX o svůj dosud nejlehčí a nejmenší model
CRX-3iA

Nový robot, vyvinutý pro přenosnost a rychlé nasazení, optimalizuje aplikace, kde je základem produktivity snadné přemístění, flexibilita a autonomie.

Robot CRX-3𝑖A s celkovou hmotností pouhých 11 kg reaguje na jasnou poptávku v odvětvích, jako je stavba lodí a ocelových konstrukcí, kde operátoři provádějí svařování velkých konstrukcí na rozsáhlých plochách. Operátor může robota snadno přenášet jednou rukou, přemístit jej na nový šev a během několika sekund pokračovat v práci. Tato schopnost umožňuje jediné osobě dohlížet na více míst pro svařování a překonat tak přetrvávající nedostatek kvalifikovaných svářečů v Evropě.

S užitečným zatížením 3 kg může CRX-3𝑖A manipulovat se svařovacím hořákem a senzorem pro sledování švů současně, přičemž jeho opakovatelnost ±0,02 mm zajišťuje přesnost potřebnou pro kritické úlohy svařování. Robot po přemístění automaticky zjistí úhel své instalace a - pomocí laserového skeneru nebo dotykového senzoru třetí strany - identifikuje místa svarových švů a podle toho vypočítá dráhy.

Magnetická základna usnadňuje rychlé a zároveň bezpečné upevnění robota přímo na velké ocelové konstrukce. Tato flexibilita snižuje složitost systému ve srovnání s tradičními instalacemi robotů, které obvykle vyžadují těžší vybavení a další bezpečnostní opatření.

Jako součást širší řady CRX - která dosahuje užitečného zatížení 30 kg a dosahu 1 756 mm - se CRX-3𝑖A plně integruje se zavedeným řídicím a softwarovým ekosystémem společnosti FANUC. Obsahuje také technologii zápěstních tlačítek FANUC, která umožňuje operátorům navádět a učit pozice přímo z ramene robota, aniž by museli držet v ruce Teach Pendant FANUC. Tato pohodlná funkce zefektivňuje programování a zkracuje dobu výměny.

Navíc společnost FANUC předpokládá rozšíření v aplikacích, jako je intralogistika a mobilní automatizace.

Díky kompaktnímu půdorysu a nízké hmotnosti je CRX-3𝑖A ideální pro montáž například na automaticky řízené vozidlo (AGV), kde může podporovat úlohy vychystávání, umísťování a zásobování linky. Jeho velikost také otevírá možnosti v prostředí vzdělávání a školení, kde je kvůli omezenému prostoru použití tradičních průmyslových robotů často nepraktické.

 

"Výrobci potřebují automatizaci, která se přizpůsobí jejich prostředí, a ne naopak," říká Paul Ribus, vedoucí oddělení koordinace prodeje společnosti FANUC pro Evropu, "U modelu CRX-3𝑖A jsme se zaměřili na přenosnost, rychlé nasazení a vysokou opakovatelnost. Umožňuje zákazníkům využívat výhody kolaborativního svařování a manipulace bez ohledu na to, kde se pracuje, bez složité instalace."

Kompaktní, přenosný, intuitivní a přesný nový stroj FANUC CRX-3𝑖A přináší kolaborativní automatizaci přímo na místo potřeby.