Poloplast

Optimalizované zdroje a udržitelné lisování díky společnosti FANUC

V odvětví potravinářského balení musí být výroba rychlá, spolehlivá a čistá. Není divu, že si společnost Poloplast vybrala vstřikovací stroje ROBOSHOT od společnosti FANUC. Kromě okamžitého zvýšení efektivity a úspory energie umožňují pokročilé softwarové funkce strojů společnosti dále sledovat a zvyšovat produktivitu a zároveň rozšiřovat sortiment biologicky rozložitelných výrobků.
Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

Klíčové poznatky od zadání k řešení

Zadání

Jelikož společnost Poloplast vyrábí výrobky, které přicházejí do přímého styku s potravinami, potřebovala vysoce výkonné stroje, které nevyžadují náročnou údržbu a zaručují vysokou úroveň čistoty.

Řešení

Poloplast používá 35 vstřikovacích strojů ROBOSHOT s uzavírací silou až 3000 kN /300 tun.

Výsledek

Použití vstřikovacích strojů ROBOSHOT má mnoho výhod, od rychlejšího čištění strojů až po kratší seřizovací časy a výrazné zkrácení doby uvedení do provozu.

Poloplast

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Společnost Poloplast založil v roce 1994 Giovanni Poser, odborník na výrobu zmrzliny. Dnes tuto vysoce inovativní společnost vedou tři děti pana Posera, Christian, Martina a Alice. Společnost se sídlem v Benátsku je již 25 let referencí v oboru plastové pryže, jediným výrobcem sortimentu potravinářských obalů s rozpětím více než 1 400 výrobků a 230 řad specializovaných výrobků pro zmrzlinářský, cukrářský a gastronomický průmysl. Dva závody společnosti se nacházejí v Motta di Livenza (TV) a v San Stino di Livenza (VE).

ZJISTĚTE VÍCE O POLOPLASTU

ROBOSHOT nabízí správný recept na balení potravin

Poloplast je celosvětovou referencí ve svém oboru s více než 230 výrobními linkami určenými pro lisování plastových výrobků pro potravinářský a nápojový průmysl. Společnost vyrábí více než 12 milionů kusů denně, včetně lžic, sklenic, talířů, pohárů, příborů, tácků, stoupaček a různých typů nádob určených pro zmrzlinárny, cukrárny a cateringové služby.

Poloplast získal důležité certifikáty, které svědčí o jeho stálém úsilí o kvalitu, hygienu a bezpečnost. Pozornost byla věnována také udržitelnosti a životnímu prostředí, a to díky specifické řadě výrobků, které jsou plně biologicky odbouratelné.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

Společnost Poloplast v roce 2010 předběhla svou dobu a začala vyrábět výlisky z kompostovatelných materiálů. Dnes tato benátská společnost nabízí svým zákazníkům více než 60 linek kompostovatelných předmětů a díky všestrannosti lisů FANUC nemusela na linkách nic měnit, a mohla tak využít rychlé a snadné změny ve výrobě. Celkem je ve společnosti Poloplast instalováno 35 vstřikovacích strojů ROBOSHOT, od modelů 𝛼-S100𝑖A (upínací síla 1 000 kN / 100 tun) až po 𝛼-S300𝑖A (3 000 kN / 300 tun) a modely S-2000𝑖A a S-2000𝑖B.

Testimonial picture from Poloplast of Christian Poser
Citace z referencí

Christian Poser

Manažer dodavatelského řetězce

Stroje FANUC mají mnoho výhod, od rychlejšího čištění strojů až po kratší seřizovací časy a výrazné zkrácení doby uvedení do provozu. ROBOSHOT také spotřebuje přibližně o 10-15 % méně energie než srovnatelné elektrické stroje a až o 70 % méně ve srovnání se srovnatelnými hydraulickými stroji.

Stroje ROBOSHOT jsou vybaveny funkcí AI Mould Protection, která měří tlak na formu a v případě překážky zabrání uzavření upínače. Existují i další funkce, které chrání vytahovače a části formy před opotřebením, čímž výrazně snižují náklady na údržbu.

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Stroje jsou také vybaveny softwarem LINK𝑖, který aktivuje monitorování v reálném čase ze vzdálených počítačů a chytrých zařízení, a poskytuje tak přístup k řadě strategicky důležitých informací o produktivitě, kvalitě, sledovatelnosti a pokročilé diagnostice.

"Díky rozhraní pro správu můžeme neustále monitorovat výrobu a získávat přesné údaje o výkonu každého stroje," vysvětluje Poser. "Kontrolujeme všechna data z hlediska energetické účinnosti, doby cyklu, rychlosti, alarmů a údržbářských prací".

Pozitivní výsledky se projevují ještě dlouho po zakoupení strojů: "Společnost FANUC nabízí vysoce kvalifikovanou a včasnou asistenční službu. Konkrétní požadavky byly vždy zodpovězeny do několika hodin."

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.