Les changements d'outil à outil sur les modèles ROBODRILL α-D𝑖B Plus sont extrêmement rapides - allant de 0,9 seconde sur nos versions standard à un incroyable 0,7 sur les versions avancées. D'une coupe à l'autre, cela signifie 1,5 seconde pour les versions standard et 1,3 seconde pour les versions avancées.
Principaux avantages
Caractéristiques principales
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Temps de cycle plus court
Le changeur d'outils à grande vitesse, avec un temps de changement de 0,7 seconde (mentionné dans la version avancée), réduit considérablement les temps d'arrêt entre les changements d'outils. Cela se traduit par une réalisation plus rapide des travaux d'usinage.
Augmentation de la capacité et de la manipulation des outils
La capacité à accueillir jusqu'à 28 outils ainsi qu'une tourelle plus robuste conçue pour des outils plus grands et plus lourds (jusqu'à 4 kg dans la version avancée) offrent une polyvalence et une flexibilité accrues pour l'usinage d'une plus large gamme de pièces.
Amélioration de l'efficacité et de la disponibilité des machines
La construction métallique solide, la broche BBT30 (connue pour sa meilleure rigidité) et l'évacuation améliorée des copeaux (méthodes d'arrosage et d'enlèvement des copeaux) contribuent à un fonctionnement plus fiable et plus efficace de la machine. Cela réduit le risque de pannes et garantit une meilleure disponibilité de la machine.
Caractéristiques principales
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Changeur d'outils à grande vitesse breveté
Équipez-vous du nec plus ultra en matière de flexibilité et de fiabilité d'usinage. Ce système peut accueillir jusqu'à 28 outils, tous maintenus en toute sécurité dans une construction métallique solide, la meilleure de sa catégorie, avec une broche BBT30 pour une rigidité supérieure contre les forces radiales.
Une tourelle plus solide pour des outils plus grands
L'efficacité de l'usinage atteint un nouveau niveau grâce à la capacité de la version avancée à gérer des outils de coupe personnalisés jusqu'à 4 kg, pour une masse totale d'outils de 46 kg.
Liquide de refroidissement pour le nettoyage du cône (option)
Lors des changements d'outils, une unité optionnelle de nettoyage du liquide de refroidissement rince automatiquement le cône de l'outil et l'intérieur du cône de la broche. Cela permet d'éliminer tout copeau accroché, assurant ainsi une connexion propre et sûre pour une précision d'usinage optimale.