Geplaatst op 12.12.2025

Nieuwe robottechnologie: Open Platforms & Physical AI

Versnelling van Physical AI-implementatie via open platforms.
PHYSICAL AI 
WEBSITE ONLY

FANUC zet sterk in op open platformen om automatisering te versnellen door de nieuwste AI-ontwikkelingen toe te passen op robots. Als onderdeel van dit initiatief zijn we verheugd te kunnen aankondigen dat we een speciale driver hebben vrijgegeven voor het besturen van FANUC robots op het open-source robot ontwikkelingsplatform "ROS 2," als open-source software op GitHub, 's werelds grootste ontwikkelingsplatform voor het opslaan, delen en beheren van broncode. Daarnaast ondersteunen de FANUC robots standaard Python, een programmeertaal die veel wordt gebruikt voor AI-ontwikkeling. Daarmee zijn ze bijzonder geschikt voor de implementatie van Physical AI op open platformen.

Een belangrijk voordeel van open platformen is dat rekenkracht flexibel kan worden ingezet, zowel vanuit de cloud (datacenters) als via edge-servers die verbonden zijn met communicatienetwerken van de nieuwste generatie.

Veel bedrijven, startups, universiteiten en onderzoeksinstellingen onderzoeken Physical AI met behulp van ROS en Python. De ondersteuning van een open platform door de ROS 2 driver broncode voor FANUC robots openbaar te maken, Python-uitvoering mogelijk te maken en snelle externe opdrachtinvoer mogelijk te maken, vergemakkelijkt de introductie van Physical AI in combinatie met zeer betrouwbare FANUC robots, variƫrend van kleine robots met een payload van 3 kg tot grote robots tot 2,3 ton, en de nieuwste AI-technologieƫn op productielocaties.

Tijdens de International Robot Exhibition, die in december plaatsvindt, zal FANUC voor het eerst praktijkvoorbeelden tonen van Physical AI-toepassingen op een open platform. Bezoekers kunnen de robotsystemen niet alleen bekijken, maar ook in actie zien en ermee interageren, en zo zelf ervaren hoe geavanceerde AI-technologie op de fabrieksvloer wordt ingezet.

De belangrijkste kenmerken van de FANUC ROS 2 Driver

  • Compatibel met het ros2_control framework, waardoor zeer nauwkeurige, real-time bewegingsbesturing mogelijk isĀ 

  • Ondersteunt ultrasnelle besturing tot 1 milliseconde (1 ms), een van de hoogste standaarden in de sector.Ā 

  • Geschikt voor een breed robotportfolio: naast de collaboratieve FANUC CRX series kunnen ook andere FANUC-robots – van 3 kg tot 2,3 ton payload – via de ROS 2-driver worden geĆÆntegreerd.

Ā 

Vooruitgang in Physical AI en Digital Twin dankzij samenwerking met NVIDIA

PHYSICAL AI 
WEBSITE ONLY

FANUC werkt samen met NVIDIA om de toepassing van Physical AI in industriƫle robots verder te ontwikkelen. Bovendien kunnen FANUC-robots een digital twin creƫren in een fotorealistische virtuele fabriek via NVIDIA Isaac Sim, een open-source simulatieframework gebaseerd op de NVIDIA Omniverse-bibliotheken.

- In de bovengenoemde Physical AI-toepassingen door FANUC robots worden de NVIDIA Jetson on-robot computer en NVIDIA AI-infrastructuur gebruikt. Ervaar het synergetische effect van het NVIDIA AI-platform in combinatie met FANUC's industriƫle robots op de International Robot Exhibition.

- Naast de collaboratieve FANUC CRX-robotserie zijn FANUC-robots met een payload van 3 kg tot 2,3 ton beschikbaar als OpenUSD SimReady-assets in Isaac Sim. Robotapplicatie-ontwikkelaars kunnen FANUC-robots vrij plaatsen in realistische virtuele fabrieken, ondersteund door Omniverse-bibliotheken, om efficiƫnt AI-opleidingsdata te genereren, nauwkeurige simulaties uit te voeren en productietests te doen.

- Door FANUC’s robot-simulatiesoftware ROBOGUIDE te integreren met NVIDIA Isaac Sim, kunnen echte robotbewegingen perfect worden gereproduceerd, inclusief nauwkeurige trajecten en cyclustijden, met dezelfde algoritmes als bij de werkelijke robot. Op de International Robot Exhibition kunnen bezoekers FANUC-robots in actie zien binnen een fotorealistische virtuele fabriek.