Complex verspanen in de luchtvaartindustrie
Precisiewerk voor de luchtvaartindustrie
Gezien het belang van veiligheid in de luchtvaartindustrie, is maximale precisie van essentieel belang voor luchtvaartfabrikanten. Uiteraard speelt ook kostenefficiëntie een grote rol bij het bepalen van prioriteiten. Deze twee factoren sluiten elkaar echter niet uit. Als toonaangevende leverancier van fabrieksautomatiseringsoplossingen heeft FANUC zijn succes gebouwd op precies dit uitgangspunt: oplossingen creëren die uitzonderlijke herhaalbare precisie en nauwkeurigheid leveren, terwijl de kosten worden verlaagd. Van uiterst betrouwbare CNC-systemen met hoge precisie voor complexe meerassige machines, tot bewerkingscentra, draadvonkmachines, spuitgietmachines en lasers – FANUC biedt een breed scala aan oplossingen die perfect aansluiten op deze behoeften. Daarnaast kunnen FANUC-robots in het hele productieproces worden ingezet om een grote verscheidenheid aan taken uit te voeren. Uitgerust met vision-systemen en sensoren kunnen ze ook taken aan die een extreem hoge precisie vereisen bij hoge verwerkingssnelheden. Dankzij geavanceerde Power Motion-technologie is het bovendien mogelijk om volledige productielijnen aan te sturen – ongeacht of het gaat om metaal, kunststof of composietmaterialen zoals koolstofvezel, prepregs of andere harscomponenten.
Onze oplossingen voor andere industrieën
Automatisering voor elk productieproces
Automatisering voor elke sector – FANUC ondersteunt elke industrie bij het oplossen van automatiseringsuitdagingen.