FANUC Fabrieken
Het bevorderen van uitmuntendheid in productie
De Japanse fabrieken van FANUC in Oshino-mura, Mibu, Tsukuba en Hayato combineren kwaliteit en innovatie om uitmuntendheid in productie te leveren. Onze onwankelbare toewijding aan precisie-engineering is nauw verweven met onze sterk geautomatiseerde processen, waardoor wij betrouwbare, hoogwaardige producten kunnen vervaardigen die de productiviteit van uw onderneming verhogen. Ontdek de fabrieken waar uitmuntendheid vorm krijgt.
- Headquarters Factories
- Mibu Fabrieken
- Tsukuba Fabrieken
- Hayato Fabrieken
Oshino-mura, prefectuur Yamanashi
Fabrieken op de campus van het hoofdkantoor in Oshino-mura, prefectuur Yamanashi:
Vele fabrieken zijn verspreid over het 1.780.000 vierkante meter grote FANUC bos, dat rijk is aan natuur. Er zijn fabrieken voor het assembleren van CNCs, Servo Amplifiers, Servo Motors, ROBOTs, ROBOSHOTs en ROBOCUTs. Daarnaast zijn er ook fabrieken voor verspaning, persen, spuitgieten en verfspuiten. Fabrieksautomatisering en robotisering worden actief bevorderd, wat onder meer blijkt uit het realiseren van langdurige, onbemande bewerkingen.
CNC Factory
Servo Motor Factory
Servo Amplifier Factory
ROBOT Factory
ROBOSHOT Factory
ROBOCUT Factory
Machining Factory
Servo Motor Parts Machining Factory
Press Factory
Die Cast Factory
Mould Factory
Sheet Metal Factory
Paint Factory
Mibu, Tochigi prefectuur
De meest geavanceerde fabrieken, gebouwd op 700.000 vierkante meter grond in Mibu, prefectuur Tochigi:
De fabrieken zijn sterk geautomatiseerd en alle apparaten zijn verbonden met een netwerk. Elk proces is geautomatiseerd met robots en gekoppeld aan een automatisch transportsysteem. De volledige productie ā van de bewerking van onderdelen tot de eindassemblage en het testen ā wordt hier uitgevoerd. Samen met de fabrieken op ons hoofdkantoor wordt de productiecapaciteit van CNCs, Servo Amplifiers en Servo Motors vergroot, wat een stabiele levering mogelijk maakt. Ook laseroscillatoren worden in Mibu geproduceerd.
CNC Factory
SERVO MOTOR Factory
SERVO AMPLIFIER Factory
Mold Factory
Chikusei, prefectuur Ibaraki
De fabrieken in Tsukuba bevinden zich op een terrein van 600.000 vierkante meter in Chikusei, in de prefectuur Ibaraki:
In Tsukuba Area 1 worden ROBODRILLs geassembleerd. In Tsukuba Area 2 worden onderdelen voor ROBODRILLs en ROBOTs bewerkt en geassembleerd. Ook worden in deze Area robotcontrollers vervaardigd. Het hoge niveau van robotisering in deze fabrieken verhoogt de efficiƫntie van de productie aanzienlijk.
ROBODRILL Factory
Machining Factory
ROBOT Factory
Kirishima, prefectuur Kagoshima
De Hayato Fabriek staat op een terrein van 170.000 vierkante meter in Kirishima, prefectuur Kagoshima:
Sensoren voor servomotoren worden geproduceerd in de sterk gerobotiseerde faciliteiten.