Bij slijpen maakt een betrouwbaar en krachtig besturingssysteem het verschil. In combinatie met een Industry 4.0-netwerk dat de volledige operatie verbindt, kunnen zelfs kleine gereedschapsfabrikanten uiterst concurrerend worden.
Korte cycli voor positieregeling en hoge resolutie van het regelsysteem.
Flexibiliteit in productie tot en met batch size 1.
Connectie van de hele operatie met onbemande nachtdiensten.
Inzichten
Bedrijf
Verhaal
Producten
Inzichten
Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat
Taak
Metz streeft ernaar om haar klanten snel, flexibel en met hoge kwaliteit te bedienen door geavanceerde machinebesturing toe te passen voor het naslijpen en produceren van metaalbewerkingsfrezen.
Oplossing
FANUC's 31š-B5 besturing biedt 5-assige simultaanbewerking, nauwkeurige servobesturing, korte positiebesturingscycli en een besturingssysteem met hoge resolutie. De uniforme gebruikersinterface op alle machines zorgt voor een kosteneffectieve en tijdgeoptimaliseerde bewerkingsvolgorde.
Resultaat
Door machines met FANUC CNC in te zetten, zorgt Metz voor zowel efficiƫntie als flexibiliteit in de productie tot en met batch size 1.
Krachtige FANUC besturing geeft Metz een sterk concurrentievoordeel
Het naslijpen van freesgereedschappen en de productie van speciale gereedschappen zijn de activiteiten van Metz Metal Cutting Tools. Dit kleine, flexibele bedrijf richt zich op kwaliteit - in het belang van zijn klanten.
Dit geldt echter alleen voor de breedte van het productassortiment. Metz ziet de kracht van het bedrijf in het feit dat "we snel, flexibel en in hoge kwaliteit leveren."
Afhankelijk van het gereedschap en de klantvereisten liggen de behaalde toleranties in het bereik van maximaal ± 1/100 mm. Dit is niet altijd gebaseerd op de nauwkeurigheid die nodig is voor het snijproces zelf, maar eerder op de procesbetrouwbaarheid die voortkomt uit het gebruik van precieze gereedschappen.
Daniel Metz
Algemeen Directeur
Bij Metz zijn zes ISOG 20+ machines in gebruik, uitgerust met FANUC CNC-besturing en software van de Zwitserse specialist MTS AG. De technologie van FANUC heeft Metz overtuigd dankzij de korte positioneringscycli en de hoge resolutie van het besturingssysteem. Eigenschappen die een operator in een tweedimensionale omgeving nog kan optimaliseren op basis van ervaring, kunnen bij simultane 5-assige bewerkingen ā zoals bij gereedschapsslijpen ā alleen worden bereikt met een krachtig besturingssysteem.
Doordat de machine-uitrusting en gebruikersinterface uniform zijn, kan elke medewerker op elke machine werken. Dit zorgt voor korte omsteltijden en houdt de opleidingskosten laag.
Een 3D-simulatie van het slijpproces is onmisbaar. Metz: "Voordat we nieuwe gereedschapsprogramma's introduceren, bekijken we het eerst in 3D." In het ideale geval worden de CAD-gegevens van elk nieuw gereedschap vastgelegd en aangepast. "We slijpen niet volgens een standaardprogramma, maar passen onze werkstappen aan aan de toestand van het gereedschap." Dit kan op een apart programmeerstation of direct op de CNC van de machine. Collision Monitoring is hierbij essentieel.
Daniel Metz is nogal terughoudend als het gaat om "Industrie 4.0" - en toch heeft hij al enkele elementaire punten gerealiseerd. De flexibiliteit van het bedrijf in de productie tot en met batch size 1 is niet alleen te danken aan een uniform machinepark, maar ook aan de connectie van de hele operatie.
Daarnaast toont een groot scherm in de werkplaats alle actuele ordergegevens: Welke orders hebben prioriteit? Ligt een order op schema? Welke onderdelen ontbreken nog om een order af te ronden? Wat is de doorlooptijd per order? Daniel Metz schreef zelf een app voor het webgebaseerde systeem die de productiegegevens uit een centrale database visualiseert.
Metz: āWe willen onze processen zo flexibel mogelijk houden. Zo blijven we wendbaar.ā
Producten
Maak kennis met de technologie: ontdek verwante producten
Onze CNC 31š-B5 Plus is speciaal ontwikkeld voor geavanceerde 5-assige bewerkingen en levert uitzonderlijke precisie en complexe verspaningsmogelijkheden. Dit geavanceerde besturingssysteem verkort...
Verbeter uw productiemogelijkheden met FANUC's 5-Axis Integrated Technology. Deze geavanceerde oplossing is speciaal ontwikkeld voor bedrijven die hun productiviteit en precisie willen maximalisere...
Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.
Slijpen is een precisiebewerkingsproces waarbij een slijpschijf als snijgereedschap wordt gebruikt om materiaal van een werkstuk te verwijderen. Hiermee worden fijne afwerkingen en nauwkeurige afmetingen bereikt vooral op harde materialen. Het proces omvat een roterende slijpschijf die materiaal afschraapt om de gewenste vorm en grootte te bereiken en is essentieel voor het creƫren van vlakke, cilindrische of conische oppervlakken in moderne productieprocessen.