Skip to main content
Norm Tooling

Hogere productiecapaciteit en productkwaliteit met FANUC

Bij de aanschaf van een nieuwe bewerkingsmachine wordt doorgaans een checklist gehanteerd met prioriteiten als precisie, snelheid, efficiëntie en betrouwbaarheid. Hoewel veel machines beweren aan deze doelstellingen te voldoen, kunnen alleen daadwerkelijke resultaten in de praktijk dergelijke beweringen staven. En waar kun je de voordelen van FANUC-machines beter testen dan in een machinewerkplaats met een hoog productievolume die sectoren bedient zoals de automobielindustrie, witgoed en elektronica? De resultaten spreken voor zich.
Video FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Het verminderen van handmatige interventie en het verhogen van de automatisering, vooral bij precisieverspaningsprocessen, was een belangrijke prioriteit geworden bij Norm Tooling. Het bedrijf wilde nieuwe CNC bewerkingsmachines die zowel de verwerkingscapaciteit als de productkwaliteit konden verhogen, ondersteund door een hoog niveau van technische ondersteuning en training voor een snelle, soepele integratie.

Oplossing

Norm Tooling selecteerde FANUC CNC verticale bewerkingscentra en draadvonkmachines. De komst van meerdere ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 en ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C modellen op locatie zou zorgen voor de snelheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid waar het bedrijf naar op zoek was. De nieuwe FANUC machines, ondersteund door FANUC's wereldberoemde technische ondersteuning en training, hielpen Norm Tooling al snel om de productiviteit met 7% te verhogen, het foutenpercentage met 5% te verlagen en de productietijden met 10% te verkorten. Deze winsten, tegen de achtergrond van het bewerken van ongeveer 40 miljoen componenten per jaar, zijn zeer significant.

Over Norm Tooling

Norm Tooling, opgericht in 2003 in Izmir, Türkiye, is uitgegroeid tot een leider in het bewerken van componenten en het maken van gereedschappen. Met productietechnologieën op locatie die 28 geavanceerde CNC machines omvatten, biedt het bedrijf oplossingen voor de automotive, witgoed / huishoudelijke apparaten, luchtvaart, machinebouw, elektronica, meubels en de bouwsector. Het meer dan 300 werknemers tellende bedrijf maakt deel uit van Norm Holding, dat in totaal ongeveer 4000 mensen in dienst heeft verdeeld over 23 bedrijven in acht landen.

MEER WETEN OVER Norm Tooling
Image FFG Werke building - case study

FANUC machines zorgen voor efficiëntie en kostenbeheersing

Norm Tooling biedt hoogwaardige, prijsgerichte en just-in-time verspaning en matrijzenbouw vanuit een modern machinepark van 10.000 m² in Izmir, Turkije. Investeren in de nieuwste CNC-technologieën is cruciaal voor dit vooruitstrevende toeleveringsbedrijf.

“We produceren onderdelen die hoge precisie vereisen,” zegt Meriçcan Yolcu, Production Executive. “Met continue verbetering als focus integreren we de nieuwste technologieën in onze processen. Vooral de FANUC-oplossingen helpen ons om de productie te optimaliseren.”

De samenwerking met FANUC ontstond vanuit de behoefte om de productie efficiënter en nauwkeuriger te maken.
“Precisie, lage foutenmarges en snelheid zijn voor ons essentieel,” aldus Yolcu. “Daarom gebruiken we FANUC verticale bewerkingscentra en draadvonkmachines.”

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Een aantal ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 en ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C modellen zijn nu volledig operationeel in de productievestiging van Norm Tooling. De FANUC ROBDRILL CNC bewerkingscentra bieden een hoge snelheid en betrouwbaarheid bij het precisie frezen en boren, terwijl de FANUC ROBOCUT CNC draadvonkmachines Norm Tooling helpen uitstekende resultaten te behalen bij complexe onderdelen.

"Het verminderen van handmatige interventie en het verhogen van de automatisering, vooral in onze precisieverspaningsprocessen, was een belangrijke prioriteit", zegt hij. "Tegelijkertijd was de snelle aanpassing en training van onze operators aan de nieuwe machines van vitaal belang. Dankzij de technische ondersteuning en training van FANUC zijn we erin geslaagd om de integratie snel en succesvol te laten verlopen."

Volgens Yolcu was de keuze voor FANUC ROBODRILL en ROBOCUT onder andere ingegeven door de hoge operationele prestaties en de lage foutpercentages.

Testimonial image FFG Werke case study  - Dirk Jaenecke
Aanvraag Referenties

Meriçcan Yolcu

Productie

Deze winst is enorm als je kijkt naar de enorme verwerkingscapaciteit in de fabriek in Izmir. Norm Tooling verwerkt ongeveer 40 miljoen onderdelen per jaar met behulp van geavanceerde CNC machines die samen zorgen voor een gemiddelde verwerkingssnelheid van 38 stuks per seconde.

"Dankzij de introductie van FANUC machines zijn we nu in staat om sneller en volgens nog hogere kwaliteitsnormen te produceren," meldt een zeer tevreden Yolcu. "Onze productieprocessen zijn nu nog efficiënter, terwijl we ook een betere controle hebben over de kosten. Deze samenwerking met FANUC heeft uiteindelijk onze productiecapaciteit verhoogd en ons een concurrentievoordeel opgeleverd."

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks automatiseringsoplossingen voor fabrieken, die worden gepresenteerd in gedetailleerde casestudy's en zijn ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.