Skip to main content
WU Mechanische Werkstätte GmbH

FANUC robots zorgen voor nieuwe inkomsten

Wat overwegen de meeste toeleveranciers in de verspanende industrie wanneer ze hun efficiëntie, productiviteit en betrouwbaarheid naar een hoger niveau willen tillen? Het antwoord is – uiteraard – automatisering. Precies om die reden bouwde het Duitse WU Mechanische Werkstätte GmbH een automatiseringscel met een industriële robot van FANUC voor het be- en ontladen van een van hun eigen bewerkingsmachines. Twee jaar later was een bezoeker zo onder de indruk van het concept dat hij vroeg of WU er ook eentje voor hem kon bouwen. Dat moment betekende het begin van een extra inkomstenstroom voor WU, gebaseerd op het ontwerpen en bouwen van automatiseringscellen met hoogwaardige industriële robots van FANUC.
Video WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL. English subtitles.

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Het automatiseren van bewerkingsmachines biedt fabrikanten duidelijke voordelen op het vlak van gebruik, nevenprocessen, personeelsinzet en productiviteit. Telkens wanneer een machine stilstaat of er geen operator beschikbaar is, gaat er productiviteit en winst verloren. De taak van een robotgestuurde beladingsoplossing is dan ook om de doorvoer en betrouwbaarheid van het proces te verbeteren. In combinatie met een krachtige bewerkingsmachine ontstaat de mogelijkheid tot snelle cyclustijden en volledige procesherhaalbaarheid.

Oplossing

Na een grondig marktanalyse op zoek naar een geschikte automatiseringspartner, kwam WU Mechanische Werkstätte GmbH in 2010 tot de conclusie dat geen enkele leverancier kon tippen aan FANUC. Vandaag bouwen beide bedrijven samen complete automatiseringsoplossingen, gebaseerd op industriële robots zoals de FANUC LR-10𝑖A/10 – een volledig afgedekte industriële robot voor compacte automatiseringscellen. WU biedt nu systemen aan zoals de WU Robodrill RZ-1/10, speciaal ontwikkeld voor FANUC ROBODRILL CNC-bewerkingscentra. Twee ROBODRILL-machines zijn dagelijks operationeel bij WU als onderdeel van hun eigen toeleveringsactiviteiten.

Resultaat

Dankzij de FANUC-robots bieden de automatiseringscellen van WU belangrijke voordelen zoals flexibiliteit, terwijl ze tegelijkertijd de efficiëntie en doorvoer verhogen binnen een compacte werkruimte. Wat betreft de twee geautomatiseerde FANUC ROBODRILL-machines op locatie, stelt WU dat de machine-dynamiek een tijdswinst van 30% oplevert op bepaalde cycli. Bovendien zorgen de ROBODRILL-machines voor een uiterst competitieve kostprijs per onderdeel, waardoor zelfs eenvoudige bewerkingen rendabel in Duitsland kunnen blijven plaatsvinden.

Over WU Mechanische Werkstätte GmbH

Dankzij een combinatie van branchekennis en expertise in CNC-verspaning (frezen, boren, draaien) heeft het Duitse WU GmbH sinds zijn oprichting in 1993 een sterke reputatie opgebouwd. In de moderne, ISO9001-gecertificeerde productievestiging in Waizendorf, nabij Bechhofen, werken 25 medewerkers met een breed scala aan geavanceerde CNC-bewerkingsmachines. Naast de toelevering van metalen en kunststof componenten beschikt WU ook over een afdeling Machinebouw, waar automatiseringssystemen worden ontworpen, gebouwd en geprogrammeerd.

MEER INFORMATIE OVER WU Mechanische Werkstätte GmbH
Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

Dankzij automatisering blijven productieopdrachten behouden in eigen land

Met een sterke focus op CNC-frezen produceert WU Mechanische Werkstätte GmbH precisieonderdelen volledig volgens de wensen van de klant.

“Wij hebben twee hoofdactiviteiten: klassieke toelevering en machinebouw,” legt zaakvoerder Tobias Unger uit. “Binnen machinebouw ontwikkelen we robotsystemen voor het automatisch be- en ontladen van CNC-machines. Al enkele jaren bouwen we ook complete oplossingen in samenwerking met FANUC, zoals onze compacte automatiseringscel WU Robodrill RZ-1/10, uitgerust met een volledig afgedekte FANUC LR-10𝑖A/10 industriële robot.”

Het idee om te diversifiëren richting automatiseringstechnologie ontstond in 2010, toen WU zijn eigen verspaningsdiensten wilde optimaliseren.

“Na marktonderzoek naar een geschikte robotpartner bleek niemand te kunnen tippen aan FANUC,” zegt Unger. “We bouwden toen onze eerste automatiseringscel voor het be- en ontladen van een eigen machine. Twee jaar later was een bezoeker zo enthousiast over het concept dat hij er zelf ook één wilde.”

Een van de belangrijkste voordelen van de automatiseringssystemen van WU is hun flexibiliteit – een kenmerk dat perfect aansluit bij de industriële robots van FANUC.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

"Met de WU ROBODRILL RZ-1/10 kunnen gebruikers bijvoorbeeld profiteren van geautomatiseerde werkstukhandling [onderdelen direct invoegen in de bankschroef], evenals geautomatiseerde pallethandling en gereedschapshandling."

Volgens Unger is het FANUC ROBODRILL CNC bewerkingscentrum (waarvoor de WU Robodrill RZ-1/10 is ontworpen) een zeer onderschatte machine in Duitsland.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

De geautomatiseerde, onbemande werking van de machines helpt WU zijn concurrenten voor te blijven, zelfs zij die opereren in lagelonenlanden.

“We opereren in een zeer prijsgevoelige markt, waarin we afhankelijk zijn van technologieën zoals onze geautomatiseerde FANUC ROBODRILL-bewerkingscentra om concurrerend te blijven,” zegt Tobias Unger. “Daardoor blijven veel eenvoudige onderdelen, die normaal gesproken naar het buitenland zouden verhuizen, gewoon in Duitsland.”

Hij voegt eraan toe: "De keuze voor FANUC was absoluut de juiste beslissing. In 15 jaar hebben we nog nooit een servicegeval meegemaakt! De betrouwbaarheid van FANUC machines, robots en software is uitstekend. We genieten ook van FANUC's levenslange productondersteuning, wat betekent dat we steeds met een gerust gemoed en vol vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken."

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

"We hebben twee ROBODRILLs in onze eigen productiefaciliteit. We gebruiken ze in de productie, waar we de machines elke dag tot het uiterste drijven. Ze hebben ons nooit in de steek gelaten en onze efficiëntie is aanzienlijk toegenomen. Dankzij de dynamiek en snelheid van onze FANUC ROBODRILL machines hebben we op sommige cyclustijden 30% bespaard."

Aanvraag Referenties

Tobias Unger

Algemeen directeur bij WU GmbH

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks automatiseringsoplossingen voor fabrieken, die worden gepresenteerd in gedetailleerde case studies en zijn ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.