Brunos
FANUC robot verlost voedingsfabriek van bottleneck bij het verpakken
Bij het verbeteren van een bottleneck in een productieproces ontstaat vaak al snel een nieuwe bottleneck ergens anders in de fabriek. Waar vroeger in zoān situatie extra personeel moest worden aangenomen, is automatisering tegenwoordig de standaardoplossing voor bottlenecks in de industrie. Vraag dat maar aan Brunos, een toonaangevende producent van saladedressings, die alles weet over de voordelen die een robot kan bieden.
Delen
FANUC M-710šC/50 industriĆ«le robot maakt compacte oplossing mogelijk.
Reikwijdte van > 2 meter voor optimale verwerking van palletiseerpatronen.
50 kg payload
Laag energieverbruik en lange beschikbaarheid van reserveonderdelen.
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Case Studies
Toepassingen
Industrieƫn
FANUC Case Studies
Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, die in gedetailleerde case studies worden gepresenteerd en die ontworpen zijn om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.
Palletiseren
Het automatiseren van uw palletiseerproces kan zowel de veiligheid als de efficiƫntie van uw activiteiten verhogen. Met een breed scala aan opties waaruit u kunt kiezen, vindt u de perfecte oplossing voor verschillende formaten, ladingen, cyclustijden en precisiebehoeften, terwijl u er zeker van kunt zijn dat uw producten met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.
Food & Beverage
Food & Beverages zijn onze specialiteit! Laat onze expertise in robotica uw productieproces versterken ā neem vandaag nog contact met ons op.