Joseph Martin

FANUC-oplossingen: De Rode Draad bij Schroefspecialist

De overstap van arbeidsintensieve naar geautomatiseerde productieprocessen kan soms afschrikwekkend lijken. En toch, met de juiste technologiepartner aan boord kunnen processen zoals geautomatiseerde bewerking en assemblage met relatief gemak worden gerealiseerd en direct nieuwe niveaus van productiviteit en betrouwbaarheid opleveren.
Success story video featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots. French with English subtitles. Duration: 1:38.

Belangrijkste inzichten van Taak naar Resultaat

Taak

Joseph Martin beseft dat investeringen en innovaties essentieel zijn om de industriƫle uitdagingen van morgen aan te gaan. Maar succes hangt af van het maken van de juiste technologische keuzes. Al in de jaren 90 wilde het bedrijf een investeringsprogramma opstarten dat de weg zou vrijmaken voor geautomatiseerde productie, als antwoord op de groeiende klantvraag.

Oplossing

In 1990 investeerde Joseph Martin in zijn eerste FANUC-machine: een ROBOCUT draadvonkmachine. Kort daarna volgden meerdere FANUC ROBODRILL freesmachines. Vandaag de dag beschikt het bedrijf over een indrukwekkend aantal FANUC zesassige robots die cruciale assemblage- en overdrachtstaken uitvoeren.

Resultaat

Een groot deel van de productie bij Joseph Martin draait inmiddels op FANUC-automatisering, zowel voor verspaning als assemblage. Deze aanpak levert al jarenlang hogere productiviteit, reproduceerbaarheid en kostenefficiƫntie op. Bovendien meldt het bedrijf een uiterst lage storingsgraad over het volledige gamma FANUC-producten. Op de zeldzame momenten dat ondersteuning nodig is, is Joseph Martin vol lof over de snelle en deskundige service van FANUC.

Joseph Martin

Success story featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots.

Joseph Martin is wereldwijd marktleider in het schroefdraaien van onderdelen voor transmissiesystemen in de automotive industrie. Het bedrijf is opgericht in 1946 en gevestigd in een 20.000 m2 grote faciliteit in Vougy, dicht bij Chamonix in het Franse Alpengebied. Het bedrijf draait met hoge precisie staafjes voor de productie van belangrijke auto-onderdelen zoals solenoĆÆden (die koppelingen aandrijven en versnellingen activeren). Joseph Martin is ook gespecialiseerd in de productie van complete subassemblages en heeft ongeveer 200 werknemers die bijdragen aan een jaarlijkse omzet van ongeveer € 25 miljoen.

MEER INFORMATIE OVER Joseph Martin

Groei door Automatisering

"In 1990 kochten we onze eerste FANUC machine, een ROBOCUT CNC draadvonkmachine, een ongelooflijk betrouwbaar product dat vandaag de dag nog steeds in bedrijf is," vertelt Alexandre Pessey, technisch manager bij Joseph Martin. "In de jaren negentig voegden we meer CNC-bewerkingsmachines toe en kozen we voor machines met FANUC besturingssystemen, zoals Tornos MultiSwiss automatische multi-spindel draaibanken."

De huidige productie in de fabriek van Joseph Martin in Vougy omvat moderne ROBOCUT draadvonkmachines, ROBODRILL bewerkingscentra en FANUC zesassige robots zoals de LR Mate 200š‘–D/7L.

"Toen we in 2015 onze eigen besturings- en assemblagemachines moesten automatiseren, kozen we voor een samenwerking met FANUC voor onze zesassige robots", legt Pessey uit. "We hebben altijd de betrouwbaarheid van FANUC producten gewaardeerd, samen met de kwaliteit van de dienst na verkoop van het bedrijf."

Success story featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots.
Aanvraag Referenties

Alexandre Pessey

Technisch Manager

De vestiging van FANUC Frankrijk in Marnaz ligt toevallig op minder dan 3 km van het hoofdkantoor van Joseph Martin in Vougy.

ā€œHoewel we een uiterst lage storingsgraad zien bij het volledige FANUC-assortiment, kunnen we rekenen op een zeer snelle reactie wanneer er toch eens een storing optreedt,ā€ zegt Pessey. ā€œHet service- en reparatieteam van FANUC reageert bijzonder snel, en het bedrijf is de enige fabrikant in zijn sector die de levering van reserveonderdelen garandeert gedurende de volledige levensduur van zijn machines.ā€

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.

Hoewel Joseph Martin het voordeel heeft dicht bij een FANUC-vestiging te liggen, blinkt FANUC Europe overal uit in technische ondersteuning en service – ongeacht de locatie. Het bedrijf beschikt over ongeveer 1.000 medewerkers die zich toeleggen op klantenservice en reparaties, en biedt ondersteuning zolang de klant FANUC-producten gebruikt, zonder tijdsbeperking.

Een zeer tevreden Pessey besluit: ā€œVandaag zou ik FANUC zeker ook aanbevelen vanwege hun klantenservice, advies bij productkeuze, reparatiedienst en de beschikbaarheid van reserveonderdelen.ā€

Get Inspired

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.