Skip to main content
Lettner

FANUC IoT verhoogt de machine-uptime bij Lettner

Naarmate productiebedrijven groeien, groeit ook de behoefte aan betere productiemonitoring en -controle. In het digitale tijdperk wenden steeds meer mensen zich tot pc-gebaseerde IoT-softwaretools. Maar welke te kiezen? Zoals Lettner Metallbearbeitung onthult, zijn er veel argumenten om te kiezen voor MT-LINKš‘– van FANUC.
Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany
Duration: 1.21
German with English subtitles

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Met 45 bewerkingsmachines die miljoenen kleine gedraaide onderdelen produceren in een 24/7 ploegendienst, zocht Lettner Metallbearbeitung naar een IoT-softwareoplossing die de productiestatus beter zou kunnen bewaken. Het bedrijf wilde met name lange periodes van stilstand voorkomen, wat een dramatisch effect kan hebben op de productieschema's.

Oplossing

Na een marktanalyse koos het bedrijf voor MT-LINKš‘– van FANUC. Deze geavanceerde software is een volledig schaalbare oplossing voor de bewaking van bewerkingsmachines die gegevens van ƩƩn tot 2.000 machines, robots en andere apparaten kan bewaken en beheren.

Resultaat

Op dit moment gebruikt Lettner MT-LINKš‘– om machinestilstandpatronen te ontdekken en te begrijpen. Zo kan het bedrijf eventuele problemen aanpakken en de productie op gang houden. Met name foutmeldingen tijdens de nachtelijke dienst met weinig tot geen operatoren hebben een opmerkelijk positief effect op de uptime van de machine.

Lettner Metaalbewerking

Lettner Metallbearbeitung (LMB), opgericht in 2011, is een expert in het met precisie draaien van een grote verscheidenheid aan onderdelen voor diverse industrieƫn. Tandtechnische laboratoria, medische faciliteiten, autofabrieken en mechanisch/hydraulische systeembouwers halen hun moeren, schroeven, pennen en nog veel meer uit de geavanceerde productiefaciliteit van LMB in Finningen, vlakbij Augsburg, Duitsland. LMB is geaccrediteerd volgens de internationaal erkende ISO 9001-kwaliteitsnorm en verwerkt materialen zoals aluminium, roestvrij staal, vrij snijdend staal, messing en kunststof.

Meer info over Lettner
Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany

Onderdelenspecialist wendt zich tot MT-LINKš‘– van FANUC

Met ongeveer 45 bewerkingsmachines produceert LMB Metallbearbeitung (LMB) miljoenen onderdelen per jaar, meestal met kleine diameters tussen 0,6 en 22 mm. Met zoveel machines en zulke hoge volumes kan het een uitdaging zijn om de productiestatus en doorvoer te volgen. Daarom heeft het bedrijf gekozen voor MT-LINKš‘– van FANUC.

MT-LINKš‘– is pc-gebaseerde software die machines in de fabriek met elkaar verbindt door verschillende datasets te verzamelen, beheren en visualiseren. Deze geavanceerde IoT-tool wordt steeds populairder in fabrieken over de hele wereld om productieverbeteringen te stimuleren.

Alexander Lettner, FOUNDER, OWNER AND MANAGING DIRECTOR, testimonial about FANUC MT-LINKi.

De uptime van machines is erg belangrijk omdat we in grote hoeveelheden produceren. Als ze bijvoorbeeld 24 uur stilstaan, is het niet mogelijk om deze achterstand opnieuw in te halen. De machines moeten draaien zonder lange periodes van stilstand.

Aanvraag Referenties

Alexander Lettner

Oprichter, Eigenaar en Algemeen Directeur

"We produceren vijf dagen per week, 24 uur per dag, met 23 werknemers die actief zijn in twee ploegen en een ploeg met weinig tot geen operatoren", aldus Alexander Lettner, oprichter, eigenaar en algemeen directeur van LMB.

FANUC MT-LINKš‘– is een volledig schaalbare, kant-en-klare oplossing voor de bewaking van bewerkingsmachines die gegevens van ƩƩn tot 2.000 machines, robots en andere apparaten zoals PLC's kan bewaken en beheren via een OPC UA-serverprotocol. Alles wat bedrijven nodig hebben om operationele en productiegegevens te monitoren en te verzamelen is een PC en een Ethernet-verbinding. De geavanceerde software van FANUC verzamelt automatisch een verscheidenheid aan datapunten, waaronder alarmhistorie, macrovariabelen en signaalhistorie, servo-/spindelmotorstromen en temperaturen, batterij- en ventilatorstatus, doorvoersnelheden en nog veel meer.

Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany

"We hebben MT-LINKš‘– geĆÆntroduceerd om patronen over machinestilstand te onthullen en waarom deze optreden. Dit maakt onze dagelijkse werkzaamheden veel eenvoudiger", zegt Lettner. "We kunnen de informatie op elke pc of smartphone weergeven."

De software bewaakt verschillende sensoren die zijn aangesloten op bewerkingsmachines, waardoor het een eenvoudige manier is om een fabriek in het IoT-universum te brengen en tegelijkertijd een aantal belangrijke meetgegevens te verbeteren.

"MT-LINKš‘– heeft een positieve invloed gehad op de productietijden", aldus Lettner. "Met name foutmeldingen tijdens de nachtelijke dienst met weinig tot geen operatoren worden beter zichtbaar, wat ons helpt tegenmaatregelen te nemen en de stilstandtijd van machines te verminderen."

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.