Skip to main content
RADMOT

Dankzij FANUC-robots draait de CNC-productie bij RADMOT dag en nacht door

Geautomatiseerde CNC-bewerkingscellen met meerdere machines en robots vereisen een doordacht ontwerp en integratie. Waarom het proces dan niet vereenvoudigen door te kiezen voor ’s werelds toonaangevende fabrikant van zowel CNC-machines als industriële robots: FANUC? Dat was precies de strategie van RADMOT, een toonaangevende Poolse toeleverancier in verspaning, toen het een nieuwe CNC-freescel wilde implementeren met drie bewerkingscentra en twee robots – volledig onbemand, 24 uur per dag, 7 dagen per week, en zonder botsingen tussen de robots.
Radmot test for Drupal

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Toen RADMOT – een grote Poolse CNC-specialist met meer dan 80 machines en 200 medewerkers – een geautomatiseerde freescel wilde implementeren, was het ultieme doel om onbemande productie van componenten mogelijk te maken, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het celontwerp omvatte drie CNC-bewerkingscentra en twee industriële robots voor het be- en ontladen van werkstukken. Er was bijzondere aandacht nodig om botsingen tussen de twee robots te voorkomen, aangezien ze in elkaars directe nabijheid moesten opereren.

Oplossing:

RADMOT deed een beroep op zijn vertrouwde robotleverancier FANUC en koos voor twee M-20𝑖D/25 zesassige industriële robots met een payload van 25 kg en een reikwijdte van 1.831 mm. In de nieuwe CNC-freescel bedienen de twee robots drie bestaande FANUC ROBODRILL CNC-machines, waaronder het nieuwste model: de ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5. Dankzij een reeks intelligente FANUC-functies is botsing tussen de robots uitgesloten, ondanks het gedeelde werkgebied.

Resultaat

Met de FANUC M-20𝑖D/25-robots beschikt RADMOT nu over volledig geautomatiseerd be- en ontladen van machines, wat 24/7 CNC-frezen mogelijk maakt – zonder enige operatorinterventie. Doordat zowel de machines als de robots van FANUC afkomstig zijn, maakt het uniforme besturingsplatform het mogelijk om de volledige cel aan te sturen via één enkele HMI.

Over RADMOT Sp. z o.o.

RADMOT is al meer dan 40 jaar actief en uitgegroeid tot een belangrijke speler in de wereld van CNC-verspaning. Het familiebedrijf telt 200 medewerkers en beschikt over meer dan 80 CNC-machines voor zowel frezen als draaien. RADMOT bewerkt onderdelen uit uiteenlopende materialen zoals aluminium, staal, koper, messing en technische kunststoffen. Gevestigd op ongeveer 80 km ten zuiden van Warschau, wint RADMOT het vertrouwen van klanten dankzij kernwaarden als kwaliteit, transparantie, flexibiliteit, langdurige samenwerking, competitiviteit en professionele deskundigheid. Daarnaast biedt het bedrijf ook aanvullende diensten aan op locatie, waaronder anodiseren, galvaniseren, lasergraveren, assemblage en onderdelenreiniging.

MEER INFORMATIE OVER RADMOT
Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Intelligente FANUC functies zorgen voor veiligheid in de twin-robotcel

"We bieden al meer dan 40 jaar CNC precisiebewerking aan", zegt Paweł Stańczyk, Vice President bij het Poolse RADMOT. "Ons machinepark omvat meer dan 80 CNC draaibanken en frezen, met 17 FANUC robots die de productie van onderdelen in middelgrote tot grote series ondersteunen voor een breed scala aan klanten in veel verschillende industrieën. We zijn de perfecte partner voor bedrijven die op zoek zijn naar ultrahoge kwaliteitsniveaus en grootschalige productie. We kunnen ons dan ook niet voorstellen dat we zonder de herhaalbaarheid en productiviteit van onze geautomatiseerde en gerobotiseerde processen zouden moeten werken."

RADMOT's laatste automatiseringsproject omvatte het ontwerp en de integratie van een CNC bewerkingscel die twee freesprocessen combineert op verschillende modellen van FANUC's ROBODRILL CNC bewerkingscentrum, waaronder de nieuwste 𝛼-D21L𝑖B5 voor veelzijdig frezen, boren en tappen. Met de toevoeging van twee nieuwe FANUC M-20𝑖D/25 6-assige industriële robots kan het bedrijf nu 24 uur per dag gefreesde componenten produceren.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

"De oplossing is ontworpen en geïmplementeerd door onze automatiseringsafdeling", zegt Bartłomiej Nędzi, Design Engineer bij RADMOT. "In de cel werken twee FANUC robots zonder botsingen in een gedeelde werkruimte."

FANUC's Intelligent Interference Check (IIC) softwarefunctie stelt de robots in staat om hun positie en omgeving te controleren om er zeker van te zijn dat er geen kans is op botsingen.

Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

"Dankzij de volledige automatisering en de mogelijkheid om 24 uur per dag, zeven dagen per week te werken, behaalt de nieuwe CNC freescel een OEE [overall equipment effectiveness] van meer dan 90%," onthult Stańczyk.
Het is algemeen bekend dat een 'wereldklasse' OEE meestal verwijst naar een score van meer dan 85%.

Aanvraag Referenties

Paweł Stańczyk

Vicevoorzitter bij RADMOT

De FANUC M-20𝑖D/25 zesassige industriële robots hebben een bijzonder slank ontwerp en zijn uitgerust met een holle arm en pols, waardoor kabels en pneumatische leidingen intern kunnen worden geleid. Bovendien beschikken ze over een IP67-beschermingsgraad, wat ze bestand maakt tegen koelvloeistof en olienevel – ideaal voor gebruik in verspaningsomgevingen.

Voor het succes van dit automatiseringsproject was vooral de eenvoudige koppeling tussen bewerkingsmachine, robot en randapparatuur via de ROBODRILL-LINK𝑖 PC-software van groot belang. Dankzij het gemeenschappelijke besturingsplatform van FANUC kunnen zowel de CNC-machines als de robots vanuit één bedieningspaneel worden aangestuurd.

“Dit is zeker niet het einde van onze automatiseringsinspanningen bij RADMOT,” zegt Stańczyk.
“We zijn trots om FANUC onze vertrouwde partner in dit proces te noemen.”

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks automatiseringsoplossingen voor fabrieken, die worden gepresenteerd in gedetailleerde case studies en zijn ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.